Flexibilidad para aplicaciones extremas
Diseñados para instalarse en espacios muy reducidos sin que el aislamiento se arrugue ni se agriete, los cables de alimentación de alto voltaje de TE Connectivity, de gran flexibilidad y resistencia mecánica, pueden ayudarte a cumplir los requisitos de aplicaciones extremas y a prolongar la vida útil en los compartimentos de los motores.
Un alto rendimiento y la capacidad de tolerar temperaturas extremas es una combinación fundamental para los cables de alimentación de alto voltaje. Los cables eléctricos de gran flexibilidad de TE Connectivity ofrecen una amplia variedad de ventajas, como la reducción de la tensión en el contacto y de las fuerzas de acoplamiento y desacoplamiento propias de los conectores circulares de gran diámetro.
Cable Raychem SHF-260 de alta flexibilidad
Características
- Aislamiento con base en fluoropolímeros extruidos que toleran una temperatura de más de 260 ˚C
- Excelente resistencia química y factor hidrófugo cuando se prueba según la norma SAE-AS-22759/41
- Resistente al efecto corona según la norma ASTM D1868
- Resistente a los arcos eléctricos según la especificación SAE-AS-22759 actual
Cable FDR25S de alta flexibilidad
Características
- El radio de curvatura pequeño permite adaptarlo a tendidos complejos
- Ranura de polímero extruido y resistente a la abrasión: mecánicamente resistente
- La estabilidad ante las vibraciones ayuda a prolongar el ciclo de vida en los compartimentos del motor
CABLE FLEXLINE SPEC 80
Características
- Amplia gama de opciones de conductores, como cobre estañado, plateado o niquelado y aleaciones de cobre de alta resistencia, así como aluminio para un ahorro de peso de hasta el 40 %.
- Cubiertas de etileno tetrafluoroetileno (ETFE) que han pasado por un proceso de cadena cruzada para un excelente rendimiento en medio ambientes extremoss
El cable Flexiline SPEC 80 se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde cables de conexión hasta cables de alimentación. El diseño del cable FlexLine proporciona la máxima flexibilidad, similar a los productos contemplados en la norma SAE-AS-22759 en cuanto a propiedades mecánicas, químicas y térmicas.