Conectividad del motor
Los conectores INTERCONTEC le ofrecen una solución fiable y fácil de instalar para sus necesidades. Ya sea que necesite conectar alimentación, señal o datos, o todos combinados, nuestros conectores INTERCONTEC proporcionan una solución personalizada para su aplicación, ayudándolo a reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad.
Con los conectores INTERCONTEC de TE, ahora puede beneficiarse de una gran variedad de soluciones que facilitan la conexión. Los conectores INTERCONTEC permiten diseños de máquinas modulares que los hacen altamente compatibles en muchas combinaciones diferentes. Ya sea que necesite conectar alimentación, señal o datos, o todos combinados, estas soluciones de conector proporcionan una solución personalizada para su aplicación. Con su concepto de enchufar y usar, estos conectores permiten una instalación fácil y rápida, así como un fácil reemplazo de piezas defectuosas, incluso para personas que no son electricistas. El montaje es posible sin herramientas y es particularmente fácil debido a conceptos innovadores como la abrazadera de corona, que permite que la red de protección permanezca sin cortar. Con el innovador sistema de bloqueo rápido 1/8, los conectores INTERCONTEC reducen drásticamente el tiempo de instalación y el riesgo de fallas durante la instalación. Gracias a su rendimiento fiable, los conectores también ayudan a reducir el tiempo de inactividad, lo que hace que sus aplicaciones de motor sean más productivas.
Características
- Hasta IP66/67, con hasta IP68/69 opcional
- Carcasa giratoria
- Sistema de bloqueo rápido
- Estándar EMC/EMV: terminación de la protección EMC de 360 grados
- -20 a 130 grados Celsius
Beneficios
- Los conectores permiten diseños de máquinas modulares que los hacen altamente compatibles y usables en muchas combinaciones diferentes
- Soluciones personalizadas para sus aplicaciones de alimentación, señal o datos o todas combinadas
- Instalación fácil y rápida y fácil reemplazo de piezas defectuosas incluso para personas que no son electricistas debido al concepto de enchufar y usar
- Posibilidad de montaje sin herramientas
- Reduce el tiempo de instalación
- Reducción de fallos durante la instalación in situ
- Reduce el tiempo de inactividad y, por lo tanto, hace que sus aplicaciones de motor sean más productivas gracias a su rendimiento confiable
Guía de referencias y soluciones
Cartera de conectores INTERCONTEC
-
Productos INTERCONTEC
Guía de referencia rápida (inglés)
-
Productos INTERCONTEC
Guía de referencia rápida (alemán)
-
Conectividad del motor
Guía de soluciones (coreano)
-
Conectividad del motor
Guía de soluciones (en inglés)

Conector One Cable Technology
Nuestros conectores One Cable Technology ofrecen posibilidades de ahorro de espacio y de costos, ya que solo se requiere un conector para la instalación. Estos también permiten una reducción del tiempo de instalación y tienen las características de Intercontec de TE. Ofrecemos una amplia variedad de formas y tamaños de diseño que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Obtenga más información a continuación; descargue nuestro catálogo de One Cable Automation.

Conectores de alimentación
Durabilidad extrema: Los conectores de alimentación INTERCONTEC aceleran de forma fiable los motores de accionamiento, los accionamientos de husillo y los servomotores a alta velocidad, y pueden realizar maniobras de arranque y parada con facilidad. El voltaje de hasta 630 V y las corrientes de hasta 200 A se transmiten de manera confiable en funcionamiento continuo y en los entornos más difíciles. Nuestros conectores de alimentación varían de tamaños M15 a M58. Incluyen las series 915, 917, 923, 958. Obtenga más información descargando nuestros catálogos de conectores de alimentación a continuación.


Conectores híbridos
¡A toda velocidad! El conector con un elemento de datos con protección por separado y varias opciones de configuración se puede personalizar de acuerdo con sus requisitos. Nuestra gama de conectores híbridos viene en tamaños M23 y M40. Incluyen las series 723 y 740. Obtenga más información a continuación descargando nuestros catálogos de conectores híbridos.


Conectores de señal
Dondequiera que necesite transmitir señales, controlar motores o monitorear las funciones de máquinas complejas, los conectores INTERCONTEC series 615, 617, 623 y 627 pueden ayudarlo a realizar el trabajo. Nuestros conectores de señal varían de tamaños M15 a M27. Obtenga más información descargando nuestros catálogos de conectores de señal a continuación.


Configurador
Configurador INTERCONTEC
-
Configure su propio conector INTERCONTEC
Con nuestro configurador en línea, puede encontrar fácilmente su producto INTERCONTEC seleccionando el tipo de conector y luego configurando su estilo, carcasa, contactos y más. Aquí también puede acceder a las instrucciones de montaje y a las fichas técnicas.

Acerca de conectores Intercontec

Reducen espacio
El espacio es cada vez más importante con la tendencia de la miniaturización. Con el factor de forma pequeño de las series de conectores itec e ytec, podemos proporcionar soluciones con alturas de montaje bajas que se pueden acoplar fácilmente con un simple empuje y desacoplar con una octava vuelta. En lugar de tener 3 conectores diferentes, el conector htec incluye alimentación, señal y datos, lo que proporciona un ahorro de espacio significativo en comparación con los conectores tradicionales. Además, los receptáculos giratorios en los motores permiten una conexión de cable más conveniente y flexible, y no restringen la conexión en un ángulo limitado.
Reduzca los costos de instalación
Las carcasas de los conectores INTERCONTEC de TE son giratorias en un ángulo de ±115 grados, lo que permite un acceso mucho más fácil para los cables. Además, puede insertar los contactos sin el uso de herramientas, lo que le brinda la flexibilidad y la conveniencia de instalar los conectores de manera más rápida y fácil. Si necesita instalar conexiones en múltiples aplicaciones, el ahorro de tiempo y costos logrado a través del acoplamiento rápido es significativo. Gracias a su alta resistencia a las vibraciones y su diseño resistente, estas conexiones pueden evitar tiempos de inactividad de producción innecesarios. En entornos de instalación descentralizados, también puede reducir la longitud y los costos de los cables mediante servoaccionamientos en cadena.
Reducen el tiempo de instalación
El sistema de bloqueo speedtec proporciona un sistema de bloqueo rápido que permite una instalación 3 veces más rápida que los sistemas de acoplamiento tradicionales. Con su acoplamiento autoguiado y diseño háptico permite el acoplamiento ciego en entornos donde no hay visibilidad directa o espacio limitado. Gracias a la codificación adicional en la carcasa del conector, se puede evitar un acoplamiento incorrecto. El sistema de bloqueo speedtec está disponible para conectores de alimentación, señal e híbridos y en diferentes tamaños. Es compatible con versiones de bloqueo de tornillo estándar y se ha probado en entornos de alta vibración.

Póngase en contacto con nosotros
Póngase en contacto con nosotros
¿Necesita más información sobre el producto? ¿Necesita más detalles técnicos? ¿O quiere que nuestros expertos se pongan en contacto con usted? Entonces póngase en contacto con nosotros aquí.
Bernrieder Str. 15
94559 Niederwinkling
Alemania
Teléfono +49 9962 20 02‑0
Fax +49 9962 20 02‑70
intercontec@te.com
Nuestros socios