Remachadoras de cable para volúmenes bajos y medios

Nuestras nuevas prensas de mesa T5 y T5+ reemplazan el anterior portafolio y constituyen soluciones de bajo costo y alta calidad para el procesamiento de cables de bajo a medio volumen. Las prensas son compactas, con soluciones de procesamiento de cable rentables diseñadas para un rendimiento, una flexibilidad y una confiabilidad excepcionales. Son compatibles con varias marcas de aplicadores y sus funciones avanzadas satisfacen una amplia gama de requisitos de procesamiento, desde volúmenes bajos a altos. Equipada con una interfaz fácil de usar, funciones robustas y opciones de control de calidad, la serie T5 garantiza un rendimiento y una eficacia superiores, a la vez que optimiza el espacio dedicado a la fabricación y reduce los costos.

La nueva prensa de mesa T5+ de TE Connectivity es tan sencilla y rentable como la T5,   lo que la convierte en una solución confiable para el procesamiento de alambres de bajo a alto volumen. Sin embargo, presenta avances como la función de ciclo dividido, capacidad de alimentación por aire y una gama de cables más amplia, que se adapta tanto a los aplicadores de alimentación por aire tradicionales como a los nuevos. Estos avances proporcionan una mayor flexibilidad y un rendimiento de calidad superior para diversas aplicaciones.

prensa t5+

t5

Industrias y aplicaciones

Industrias
  • Automotriz
  • Transporte industrial y comercial
  • Aeroespacial, de defensa y marítima
  • Electrodomésticos
  • Industrial

 

Aplicaciones

  • Conexiones de batería de alto voltaje
  • Aplicaciones de conectividad de datos 
    • Infoentretenimiento, sistemas, seguridad y redes integradas en vehículos
  • Aplicaciones de cocina y soluciones para lavavajillas
  • Maquinaria pesada
  • Conexiones del motor
  1. Video sobre la prensa de mesa T5

La nueva prensa de mesa T5 de TE Connectivity es una máquina de bajo costo y de alta calidad que es compatible con aplicadores de varias marcas. La máquina viene con la flexibilidad necesaria para operar con todos los aplicadores de estilo mini de TE Connectivity y de otras marcas, así como con una interfaz de usuario sencilla, y se adapta a las terminales en carrete. En este video se mostrará cómo la máquina procesa alambres de volumen bajo y medio con eficiencia y confiabilidad.

  • Soluciones para procesamiento de cables de alto voltaje (inglés)

Detección y corte de remaches defectuosos

Opcional

Con nuestro CQM II, la tecnología con la que se corta un remache defectuoso puede detectar de inmediato fallas en un remache y cortarlo para garantizar que no pase a la siguiente etapa en el ensamble de arneses eléctricos. Disponible en selectas prensas 5K y GII.