Soluciones flexibles para el procesamiento de alto voltaje
Para procesar grandes tamaños de cables y remachar conectores de alambre de alto voltaje, se requiere una solución de alto rendimiento y alta ingeniería. La potencia de la línea de alta fuerza de TE Connectivity procesa aplicaciones de cables gruesos de una manera rápida, flexible y asequible. Nuestra máquina HV‑CP elimina la complejidad y el largo tiempo de preparación para el procesamiento de cables de alto voltaje, a la vez que nuestras prensas de banco HF‑20 y HV‑20 son capaces de remachar cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0). Además, la plataforma de dado modular de TE Connectivity permite utilizar una amplia variedad de sets de dados en soportes que se pueden instalar en cualquiera de las prensas.
< 30
Procesa conductores multicapa de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG del 8 al 4/0) en tan solo ¡30 segundos!
1,500
La interfaz de pantalla táctil HV‑CP tiene capacidad para 1,500 configuraciones
20T
Las prensas de mesa HF‑20 y HV‑20 son capaces de ejercer una fuerza de remachado de 178 kN (20 t) para procesar cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0).
Sistema de visión HV-20V

Análisis de calidad del cable previo al remache con sistema de visión
Las máquinas de mesa robustas, compactas y para alto voltaje de TE Connectivity están equipadas con el sistema de visión HV-20 y analizan los cables antes del remachado para garantizar un rendimiento óptimo. El sistema incluye una computadora, una pantalla delantera, tres cámaras y una tira LED interna para capturar y evaluar las condiciones del set de dados, el terminal y el cable para un remachado correcto.
Características
- El sistema de visión de dado revisa la calidad antes de hacer el remache para prevenir desperdicio debido a herramientas, terminales y cables incorrectos o mal colocados
- Con el sistema se genera menos desperdicio lo que ayuda a reducir el inventario y aumentar la eficiencia
- Un menor riesgo de desperdicio equivale a menos costos
- Con el monitor de calidad del remachado (CQM) se detectan errores con mayor facilidad
- Puede integrarse con los sistemas de ejecución de fabricación (MES) del cliente para la recopilación de datos y la trazabilidad
- Menor intervención del operador
- Con la inspección visual el usuario define variaciones mínimas
- Cualquier instancia que se detecte fuera de estas variaciones impedirá el remachado
- Los remaches que el sistema de visión comprueba tendrán un diámetro y una posición del cable y del terminal uniformes.
Especificaciones del producto
Descripción | Especificación |
---|---|
Fuerza | 178 kN (20 t) |
Cable máximo | 120 mm2 |
Recorrido variable (s) | 1.3 - 8.3 S2 |
Velocidad (RPM) |
88 - 1800 RPM |
Potencia | 3 kW |
Alimentación | 200 V y 400 V |
Altura de recorrido / cierre | 44 mm / 158.4 mm |
Peso |
390 kg |
Red / MES |
RJ‑45 / MQTT |
Vacío de partículas | Sí |
Elevación automática del protector | Sí |
Monitor de calidad de remache | Sí |

Procesamiento de cables de alto voltaje de TE: velocidad, precisión y calidad

Pelado en múltiples etapas
Elimina la complejidad y el largo tiempo de preparación en el procesamiento de cables de alto voltaje con nuestra nueva máquina HV‑CP, que procesa conductores multicapa de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG del 8 al 4/0) en tan solo ¡30 segundos! La prensa quita la cubierta exterior, la protección de lámina y de trenza y el aislante interno y cumple con tus especificaciones de remachado. Para confirmar la preparación correcta del cable, la máquina ofrece mecanismos de control de calidad innovadores:
- Confirma la instalación de las herramientas adecuadas antes de utilizarlas.
- Autocalibra las posiciones de las cuchillas después del cambio de las herramientas.
- Confirma la posición del cable antes y después del proceso de preparación para corroborar la longitud adecuada de las tiras.
Para facilitar su uso, la máquina HV‑CP tiene una interfaz de pantalla táctil intuitiva con una memoria que admite hasta 1,500 perfiles.
Especificaciones de HV‑CP
Descripción | Especificación |
---|---|
Sección transversal del alambre | de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG 8‑4/0) |
Diámetro exterior máximo | 25.0 mm (1 in) |
Diámetro mínimo de los conductores internos | 6.0 mm (0.24 in) |
Sección transversal de alambre máxima para corte | 2 mm2 / 14 AWG / diámetro de 1.6 mm (diámetro de 0.063 in) |
Tiempo de ciclo normal | 30 s |
Incrementos del diámetro de la incisión | 0.01 mm (0.0004 in) |
Incremento de la longitud de pelado | 0.01 mm (0.0004 in) |
Longitud máxima del pelado de la cubierta exterior | 80 mm (3.15 in) |
Menú de perfiles: número máximo de artículos | 1500 |
Función de secuencia: número máximo de pasos | 100 |
Números de pieza de herramientas de repuesto HV‑CP
Máquina | Tamaño del cable |
Diámetro exterior |
Diámetro del núcleo |
Diámetro máximo del conductor en mm |
Montaje de cuchilla de contorno Kit |
Montaje de mandril Kit |
Kit de rueda de corte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0) |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |

Prensas de alta fuerza: procesan cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0)

Características
- A diferencia de la competencia, las prensas de banco HF‑20 y HV‑20 son capaces de producir una fuerza de remache de 178 kN (20 t) para procesar cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0).
- Las prensas de banco HV‑20 y HF‑20 tienen controles sofisticados, un sistema de trazabilidad y puertos Ethernet y USB, por lo que están preparadas para la Industria 4.0. La plataforma modular permite utilizar una variedad de sets de dados.
- El diseño del sistema de vacío integrado en nuestro modelo HV‑20 mantiene las conexiones sensibles limpias y libres de residuos comúnmente asociados con el remache de cables de alto voltaje.
- Capacidad de remachar terminales de TE y de otras marcas gracias a la flexibilidad de nuestra plataforma de dado modular
- Footprint compacto: 974 mm (alto), 777 mm (profundidad), 552 mm (ancho).
Comparación paralela
Descarga el folleto anterior para ver la comparación con la competencia
HF‑20T | HV‑20T | |
---|---|---|
Fuerza | 178 kN (20 t) | 178 kN (20 t) |
Cable máximo | 120 mm2 (AWG 4/0) | 120 mm2 (AWG 4/0) |
Velocidad de recorrido (s) variable (RPM) |
de 1.3 s a 8.3 s de 288 a 1,800 RPM |
de 1.3 s a 8.3 s de 288 a 1,800 RPM |
Potencia | 3 kW | 3 kW |
Alimentación | 200 V y 400 V | 200 V y 400 V |
Altura de recorrido / cierre | 44 mm / 158.4 mm | 44 mm / 158.4 mm |
Peso | 390 kg | 390 kg |
Red / MES | RJ‑45 / MQTT | RJ‑45 / MQTT |
Vacío de partículas | No | Sí |
Elevación automática del protector | Sí | Sí |
CQM/CFM | No | Sí |
Piezas de la prensa de alta fuerza
Descripción | Número de pieza de la prensa |
---|---|
HF‑20, Prensa de alta fuerza, 400 V | 2335500-1 |
HF‑20, Prensa de alta fuerza, 200 V | 2335500-2 |
HV‑20, Prensa de alto voltaje, 400 V | 2348822-1 |
HV‑20, Prensa de alto voltaje, 200 V | 2348822-2 |

La plataforma de dado modular de TE es flexible y práctica
Sets de dados modulares HV
La plataforma de dado modular de TE se adapta a una gran variedad de terminales de TE y de otras marcas. Esta es solo una sección representativa de los sets de dados y terminales que TE tiene disponibles. Para obtener una lista actualizada de los sets de dados disponibles, haz clic en la pestaña de productos. ¿No encuentras lo que buscas? Por favor, contacta a tu representante de ventas de TE Máquinas y Herramientas de Aplicación para más información.






Soportes de dado modulares HV
Con abundancia de funciones



Piezas del soporte de dado modular
Descripción | Número de pieza |
---|---|
Soporte de dado HV MOD con ajuste preciso (manual) | 2305470-1 |
Soporte de dado MOD HV con ajuste preciso (automático) | 2305470-2 |
Soporte de dado MOD HV sin ajuste preciso, solo para prensas AT‑66 (no se puede usar en prensas HV‑20 ni HF‑20) |
2326378-1 |