Remachadoras manuales para todas tus necesidades
TE Connectivity cuenta con una amplia variedad de herramientas manuales. Ya sea que estés en busca de pinzas ponchadoras o algo de más potencia, tenemos lo que necesitas. Nuestro sistema de herramientas comerciales de remachado SDE y nuestras remachadoras certificadas brindan la flexibilidad de cambiar fácilmente entre herramientas manuales, neumáticas y de batería, según cambien tus necesidades. También ofrecemos remachadoras para inseción o extracción, IDC, aplicaciones de red y mucho más.
Elige tu plataforma de herramientas
Explora nuestra amplia línea de remachadoras manuales. La calidad y la confiabilidad comienzan con herramientas que están diseñadas conforme a las especificaciones exactas de remache. Durante más de 75 años, TE ha sido reconocida como empresa líder en máquinas y herramientas de aplicación y, hoy en día, ofrece una amplia gama de soluciones para satisfacer tus necesidades de remachado, entre ellas, herramientas manuales, de batería, neumáticas e hidráulicas.


Son ideales para desarrollar prototipos y realizar trabajos de reparación y no es necesario tener múltiples tipos de herramientas manuales gracias a los sets de dados estándar (SDE), que se intercambian fácilmente de las herramientas manuales a las neumáticas o a las de baterías, según tus necesidades. Los sets de dados comerciales están diseñados para cumplir con los requisitos de la altura de remache de cables, conforme a las especificaciones de aplicación TEC (114‑) vigentes. Otros requisitos de las características podrían o no cumplirse.

Las herramientas de remache certificadas están diseñadas para utilizarse en aplicaciones vitales, como en las industrias aeroespacial, de la defensa, marítima, del petróleo y gas y la ferroviaria. Los diseños de cabezales intercambiables permiten cambiar fácilmente a opciones de batería o neumáticas. Las herramientas CERTI‑CRIMP cuentan con la configuración del dado de remache correcta, localización integral y características de enderezamiento integral que permiten que los terminales o contactos remachados en estas herramientas cumplan con todos los requisitos en las especificaciones de aplicación TEC (114‑) vigentes.
Más información

Los sistemas hidráulicos de remachadoras HYP8 de 8,200 psi (56.540 kPa) y HYP10 de 10,000 psi (68,950 kPa) de TE están diseñados para remachar diferentes tamaños de alambre aplicando una fuerza de hasta 33 toneladas.
Más información
TE ofrece soluciones para el remachado de cuatro cavidades de terminales DEUTSCH, entre ellas, herramientas manuales y una opción de herramienta neumática.
Más información

Diseñadas para cabezales de PCB, conectores de remachado de alto volumen precargados con contactos, contactos y carcasas de remache a presión y conectores laterales de tarjeta con contactos precargados, nuestras herramientas MTA garantizan eficiencia y confiabilidad en el remachado. Los cabezales de remache intercambiables permiten cambiar fácilmente de herramientas manuales (entre 50 y 100 remaches por día) a máquinas de banco eléctricas (más de 200 remaches por día), en función del volumen de producción.
Más información