Módulos de unión de terminales de la serie DEUTSCH CTJ es un sistema de cables y componentes que están interconectados entre sí mediante el uso de un contacto de enchufe estándar AS39029 solamente. Esto elimina la necesidad de contactos de pin que se encuentran en los componentes de acoplamiento. Las cavidades de conducción utilizan nuestro diseño de barra colectora de un solo pin. Hay múltiples opciones de diseño disponibles para personalizar los módulos de unión de terminales, empalmes y rieles disponibles en AS81714 Series II aprobado por Mil Spec y diseños patentados no calificados.