Nuestros conectores de audio y video se diseñaron para satisfacer las demandas de transmisión de alta velocidad y alta claridad de audio, video y datos en series de alta velocidad. Estos productos reducen el tamaño de la aplicación y el consumo de energía y, al mismo tiempo, entregan un mayor rendimiento. Los conectores TE Connectivity (TE) de esta categoría están equipados con características adicionales, como la retención mejorada de la placa y el blindaje EMI, que proporcionan conexiones robustas y confiables en aplicaciones exigentes. Ofrecemos una diversa cartera de conectores de audio y video y de alta velocidad para satisfacer la demanda internacional de interconexión dinámica que actualmente se extiende a través de diversos segmentos industriales. Nuestras soluciones de interconexión incluyen las más diversas necesidades, por ejemplo, conectores con capacidad de conexión de alta velocidad y alta densidad, conectores de E/S para aplicaciones de consumo, conectores subminiatura tipo D heredados y conectores de jack modular.

SOLUCIONES ROBUSTAS Y CONFIABLES PARA LA CONEXIÓN DE MEDIOS

En computadoras y equipos audiovisuales, estos productos proporcionan una transmisión confiable y sistemática de datos digitales, lo que se traduce en videos y audios de excelente calidad en HD. En los reproductores y decodificadores de televisión digital (DVI), estos productos ofrecen un mayor ancho de banda y múltiples posiciones para brindar compatibilidad de video y audio multicanal. Con los conectores de TE Connectivity (TE), tiene la posibilidad de brindarle mayor confiabilidad a su equipo informático y de audio y video. Hemos asumido un compromiso con la satisfacción del cliente que se materializa a través de diseños innovadores, la elección de materiales de primera calidad, procesos de fabricación con certificación ISO, pruebas precisas de productos y un servicio de atención al cliente confiable. Trabajamos con diversos comités y organizaciones de normalización, a fin de diseñar la próxima generación de productos de E/S.