Medición del flujo de la masa de aire (MAF)

Los sensores MAF son uno de los componentes esenciales de los sistemas electrónicos de inyección de combustible, puesto que miden la cantidad o el flujo del aire que entra en el motor. Nuestros sensores MAF son confiables y precisos y ayudan a detectar el flujo de masa de aire en una variedad de aplicaciones de gas en las industrias automotriz, médica e industrial.

El sensor MAF LMM-H03 se utiliza en aplicaciones con requisitos de alta confiabilidad, como las médicas o las industriales de flujo de gas.  Se monta directamente dentro del medio fluyente y es sensible a la transferencia de calor a escala micrométrica, la que detecta con un dispositivo de silicio micromecanizado que está montado sobre un sustrato cerámico que define la geometría del elemento sensor. El principio funcional del LMM-H03 es un anemómetro de película caliente, que es la versión de película fina del anemómetro de alambre caliente. Un elemento calefactor de película fina (calentador) se calienta hasta una diferencia de temperatura definida con respecto al aire. A flujo cero se produce una disipación de calor debido a la conductividad térmica del aire. Con el flujo aplicado, la disipación de calor aumenta de forma constante con el flujo. El elemento sensor puede funcionar en los modos de potencia constante y tensión constante. Sin embargo, se recomienda operar el LMM-H03 en el modo descrito de Diferencia de Temperatura Constante (CTD). En el modo CTD la electrónica detecta muy rápidamente cualquier cambio del equilibrio térmico y lo compensa ajustando la potencia a través de los calentadores. Esto permite una medición muy confiable del flujo másico con una constante de tiempo muy corta, aproximadamente en milisegundos.

Características:

  • Anemómetro de película caliente
  • De alta confiabilidad y estabilidad a largo plazo
  • Medición bidireccional del flujo de aire
  • Tiempo de reacción rápido
  • Adaptable a diversas geometrías de canal de flujo
  • Puede utilizarse para casi todo tipo de gases y sustancias volátiles
  • Fabricado según ISO TS16949

Aplicaciones:

  • Control de motores
  • Medición del flujo de los gases industriales
  • Detección de fugas en sistemas de aire presurizado
  • Espirómetros