Los conectores eléctricos se utilizan para unir conductores y así reparar o ampliar una red industrial. También se utilizan en las puestas a tierra para proteger la red, el equipo eláctrico y, principalmente, las personas. Los conectores eléctricos de TE están disponibles para conductores eléctricos de baja, media y alta tensión, desnudos o aislados. Vienen en una variedad de materiales y son aptos para una amplia gama de aplicaciones, tales como subterráneas, aéreas, subestaciones y de puesta a tierra. Nuestra gama de conectores eléctricos se diseñó con los más altos estándares de calidad y de diseño y tienen propiedades tales como resistencia a la corrosión, aislamiento, resistencia del material, durabilidad, flexibilidad y otras.
Conexiones para subestaciones de alta tensión
Conectores eléctricos
Las subestaciones son un punto clave en las redes eléctricas y deben ser altamente confiables para soportar las crecientes demandas eléctricas. Para subestaciones de alta tensión de 60 kV a 550 kV contamos con:
- Abrazaderas y conectores de alta tensión: nuestra gama de abrazaderas y conectores SIMABUS y SIMAFLEX son para aplicaciones de CA y CC de hasta 500 kV. Están fabricados para conectar tubos de aluminio y conductores aéreos desnudos.
- Bridas de puesta a tierra, capuchones y espaciadores.
Conexiones subterráneas
Conectores eléctricos
Las redes eléctricas subterráneas requieren productos confiables y durables que sean fáciles de instalar y que garanticen eficiencia y alto rendimiento. Nuestra gama de conectores subterráneos son compatibles con la tecnología termocontraíble, de contracción en frío, de resina y de sellado con gel. La gama incluye:
- Conectores de tornillo fusible mecánicos y lengüetas de conexión: :fabricados con aleación de aluminio y/o cobre, nuestros conectores y lengüetas de conexión de amplio rango de aplicación incorporan la tecnología de perno fusible. Esto garantiza que se genere una fuerza de contacto óptima que minimiza la resistencia a la conexión.
- Conectores de compresión y lengüetas de conexión: nuestras gamas Utilux y SIMEL están disponibles en versiones de aluminio, cobre y bimetálicas. Estos productos se deben remachar con herramientas que también ofrecemos en nuestra línea de productos.
- Conectores de perforación aislantes (IPC): ofrecemos IPC de red a red y de red a servicio, monofásicos o tipo anillo. Estos conectores se pueden utilizar en líneas activas de baja tensión. Con la tecnología aislante de perforación, no se requiere remover el aislamiento del cable. Nuestros conectores son aptos para todo tipo de conductores: sectoriales o circulares, de aluminio sólido o cableado y de cobre.
Conexiones aéreas
Conectores eléctricos
Las conexiones aéreas deben soportar entornos hostiles sin comprometer el rendimiento de la red. Nuestra gama de productos para redes aéreas incluye:
- Abrazaderas para sistemas eléctricos: nuestras abrazaderas de suspensión y de anclaje son de amplio rango de aplicación y resistentes a la corrosión y a las variaciones de temperatura.
- Conectores de cuña AMPACT: esta gama es para cables de hasta 3000 MCM en aplicaciones de distribución,de subestaciones y de transmisión de hasta 500 kV. Los conectores de derivación AMPACT utilizan una cuña de metal para afianzar los dos conductores que se conectarán en los extremos opuestos de la abrazadera C. Su fuerza elástica evita la línea de fuga, lo que compensa la expansión y la contracción del conjunto durante el ciclo térmico.
- Interruptores en línea AMPACT (ILD): combinan la confiabilidad de los componentes de la cuchilla de cobre y una doble cadena de aislantes poliméricos con el conjunto de yugo ciego AMPACT. El resultado es un interruptor en línea para líneas de distribución desde 15 kV hasta 69 kV.
- Conectores aislantes de perforación (IPC): nuestros IPC ofrecen conexiones eléctricas para conductores cableados de aluminio y de cobre. Sus cuchillas metálicas incrustadas en plástico moldeado y rodeadas con un compuesto de sellado aseguran el contacto eléctrico en redes de distribución aéreas de baja tensión. Una sola tuerca de control de par une las dos partes del conector y se corta cuando los dientes han perforado el aislamiento y han entrado en contacto con los alambres del conductor.
- Cortacircuitos removibles: garantizan un punto de interrupción en las líneas aisladas de baja tensión de hasta 60 A como máximo.
Soluciones de puesta a tierra
Conectores eléctricos
La puesta a tierra y la conexión adecuadas son fundamentales para el funcionamiento efectivo de todos los sistemas electrificados: energía, telecomunicaciones y comunicaciones de datos. Contamos con:
- Conectores de conexión a tierra: esta categoría se utiliza en aplicaciones de puesta a tierra de equipos, de sistemas, de sistemas de electrodos a tierra, así como también en aplicaciones de conexión a tierra de protección contra rayos. Recientemente añadimos conexiones por soldadura exotérmica AMP Weld a nuestra línea de productos, que comprende conectores de derivación de cobre WRENCH-LOK, SHEAR-LOK y AMPACT. Nuestro proceso de soldadura exotérmica AMP Weld fusiona los conductores y genera conexiones permanentes a tierra.
- Cajas de conexiones: nuestras cajas de conexiones ofrecen un entorno sellado y seco para las conexiones de puesta a tierra de las fundas de los cables de alta tensión. Reducen los voltajes y las corrientes de circulación.
Herramientas manuales
Conectores eléctricos
Para facilitar la instalación de nuestros conectores eléctricos, disponemos de una gama de herramientas manuales aptas para conectores mecánicos, de compresión y de cuña.