Protección para cables en aplicaciones militares o aéreas
Los tubos corrugados Raychem de TE Connectivity están disponibles en los estilos helicoidales HCTE y anulares de Convolex y cuentan con protección mecánica para sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad y resistencia a diversos fluidos. Los tubos Convolex de Raychem, de amplio uso en las industrias aeroespaciales militares y comerciales, tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a 150 °C, mientras que el tubo HCTE tiene un rango superior hasta 200 °C.
Características del producto
- Altamente flexible
- Alta resistencia a la compresión
- Retardante a la flama
- Hidrófugo
- No termorretráctil
- Disponible en circunvoluciones helicoidales y anulares
- Se conecta a los adaptadores para carcasa posterior de Raychem
El tubo corrugado es retardante a la flama, no termorretráctil y resistente a la compresión y a la abrasión.
Tubos helicoidales Convolex
HCTE
Se utilizan para brindar protección mecánica a los sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad, rendimiento a altas temperaturas y resistencia a diversos fluidos y son de amplio uso en las industrias aeroespaciales militares y comerciales. Además, se pueden utilizar junto con otros componentes de la marca Raychem para formar un arnés integrado.
Rango de temperatura de funcionamiento
De -55 °C a 200 °C
Serie | Especificaciones militares |
---|---|
HCTE | VG 96936 parte 6 |
Tubos anulares Convolex
Convolex
El tubo no termorretráctil Convolex se fabrica con fluoruro de polivinilideno con tecnología de cadena cruzada y constituye la base de un arnés completo, que consta de cinta para alivio de tensión, conexiones y partes moldeadas termorretráctiles Raychem de TE Connectivity. La resistencia a la abrasión y a la compresión de los tubos corrugados los hace resistentes al daño mecánico a la vez que son muy livianos.
Rango de temperatura de funcionamiento
De -55 °C a 150 °C
Aplicaciones típicas
- Protección sobre el mazo de cables del arnés.
- Protege a los cables de la abrasión.
- Se puede utilizar en circuitos temporales o prototipos.