Maximiza la calidad, el rendimiento y el ahorro

Nuestras máquinas de ajuste de conectores procesan conectores de pines compatibles y pueden manejar las aplicaciones más exigentes, desde tarjetas secundarias hasta placas intermediarias y backplanes. Nuestras excelentes máquinas press-fit, de inserción sin soldadura y compatibles con pines cuentan con un procesamiento más rápido, más confiable y menos intensivo al operador. Gracias a la presentación rápida y sencilla del producto con control y monitoreo total de la fuerza, la distancia y la velocidad, se obtiene mayor calidad, mejor rendimiento y mayor ahorro de costos. Además, cada prensa se programa y se maneja a través de una PC con toda la información sobre productos, herramientas y procesos convenientemente almacenada en una base de datos. Cuando se opera la máquina press-fit, todos los ajustes necesarios del recorrido de la prensa se llevan a cabo de manera automática y sin intervención. Imagina cuánto desecho y retrabajo por errores comunes del operador se evitarán.

Características

Modelo Fuerza de presión Ciclo de velocidad estimado Tipo de sistema Programable
CBP‑5T MKII 5 toneladas
(44 kN)
de 3 a 5 s por conector Prensa semiautomática, de banco
CMP‑5T MKII 5 toneladas
(44 kN)
de 3 a 5 s por conector Prensa automática, independiente
CMP‑10T MKII 10 toneladas
(88 kN)
de 3 a 5 s por conector Prensa automática, independiente
CSP‑5T MKII Hasta 5 toneladas
(44 kN)
de 6 a 8 s por recorrido incluido el desplazamiento del producto Prensa semiautomática, independiente con dispositivo de desplazamiento
AP-3T Hasta 3 toneladas (29 kN) Depende de los requisitos de la aplicación Prensa automática, independiente
AP-5T Hasta 5 toneladas (44 kN) Depende de los requisitos de la aplicación
Prensa automática, independiente
  1. Descripción general de las prensas para conectores de tecnología Press Fit (inglés)

Obtén más información sobre las características y las ventajas de las prensas para conectores de Press Fit de TE Connectivity, que están diseñadas para procesar conectores de pines compatibles.

  1. Video de la máquina de prensa automática (AP) 3T/5T​

Mira este video para ver más de cerca la máquina de prensa automática (AP) 3T/5T y aprende cómo se puede operar para presionar conectores de pines que cumplen con la PCB con alta calidad y flexibilidad.

Aplicaciones

Placas de circuito impreso (PCB)
  • Tarjetas secundarias
  • Placas intermediarias
  • Back-planes
  • De bajos a medianos volúmenes de producción