Terminales eficientes
Ya sea que estés conectando motores, solenoides, transformadores, bobinas u otras aplicaciones de alambre magneto, nuestra gama te brinda opciones para realizar conexiones eficientes. Diseñados para conectar o empalmar cable de cobre, de aluminio o una combinación de ambos, nuestros terminales y empalmes de alambre magneto ofrecen soluciones de alto rendimiento para el entorno de fabricación de equipos originales.
Características del producto:
Especificaciones para terminales de alambre magneto
- No se requiere que el alambre magneto ya esté pelado
- Conexión por remache o desplazamiento del aislamiento
- Bajos costos aplicados al utilizar máquinas semiautomáticas o totalmente automatizadas
- Conexiones eléctricamente estables y mecánicamente fuertes
- Conexión de cables de cobre, de aluminio o una combinación de ambos
- Empalmes o terminales con múltiples opciones de E/S
- El proceso no térmico no daña los componentes o el cableado sensibles al calor
- La aplicación de terminales y empalmes es un proceso altamente repetible y controlado
TE ofrece una completa selección de terminales de remache por desplazamiento del aislante (IDC) estándar MAG-MATE para la conexión de alambres magneto. Los terminales MAG-MATE están disponibles en estilos poke-in, pestaña poke-in, empalme, barril de remache, poste de soldadura, pestaña de conexión rápida, pin y receptáculo.
LÍNEAS DE PRODUCTOS DESTACADOS
Descripciones del producto
Soluciones de alambre magneto
Los terminales MAG-MATE son conexiones de desplazamiento del aislante (IDC) disponibles en estilos poke-in, pestaña poke-in, empalme, barril de remache, poste de soldadura, pestaña de conexión rápida, pin y receptáculo. Las selecciones conectan el alambre magneto desde 12 AWG hasta 52 AWG.
Los terminales y empalmes AMPLIVAR están diseñados específicamente para remachar el alambre magneto solo o con un cable conductor sólido o trenzado. Los barriles de remache tienen serraciones mecanizadas y bordes afilados.
Los terminales SIAMEZE son terminales IDC para interconectar alambres magneto de cobre, cables conductores y otros componentes. Están disponibles como de cable a cable, Lead Lok, pestañas de desconexión rápida, postes, pin y receptáculo.
Los bloques de conexión están totalmente aislados, conectores de carcasa de una sola pieza que permiten la conexión eléctrica de pines herméticos sellados en compresores. Estos conectores aceptan entradas de un lado, por lo que se evita invertir la polaridad.
Tabla de referencia:
Alambre de cobre a alambre magneto de aluminio
300 BOX MAG-MATE COPPER - REFERENCIA DE ALAMBRE MAGNETO DE ALUMINIO | ||||||
GAMA COBRE | GAMA DE ALUMINIO | EJEMPLOS DE P/N | ||||
ID de ranura | AWG | MM | AWG | MM | PESTAÑA FASTON | POKE-IN |
3 | 34-33 | 0.16-0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 33-31 | 0.18-0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 31-28 | 0.23-0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 30-27 | 0.25-0.36 | 28-25 | 0.32-0.45 | 62651-1* | 62429-1 |
10 | 27-23 | 0.36-0.57 | 24-22 | 0.51-0.64 | 62514-1* | 62935-1 |
12 | 25-22 | 0.45-0.64 | 23-21 | 0.57-0.72 | 63063-2* | 63658-1 |
15 | 22-20 | 0.64-0.81 | 21-19 | 0.72-0.91 | 62511-1* | 62420-1 |
24 | 19-17 | 0.91-1.15 | 18.5-17 | 0.95 -1.15 | 63273-1* | 62833-1* |
*Estos P/N se utilizaron para la prueba de calificación 501-30
|
||||||
500 BOX MAG-MATE COPPER - REFERENCIA DE ALAMBRE MAGNETO DE ALUMINIO | ||||||
GAMA COBRE | GAMA DE ALUMINIO | PARTE DE PRUEBA | ||||
ID de ranura | AWG | MM | AWG | MM | PESTAÑA FASTON | |
18 | 22-20 | 0.64-0.81 | N/A | N/A | 63155-1* | |
24 | 19-17 | 0.91-1.15 | N/A | N/A | 62923-1* | |
32 | 17.5-16 | 1.09-1.29 | 16.5-15.0 | 1.22-1.45 | 63427-1**, 1742320-1** | |
40 | 16-15 | 1.29-1.45 | 15.5-14.5 | 1.37-1.54 | 63064-1*, 63459-2**, 1742321-1** | |
43 | 14-13 | 1.61-1.83 | N/A | N/A | 63371-1* | |
50 | 12 | 2.05 | N/A | N/A | 63425-1* | |
* Estos P/N se utilizaron para la prueba de calificación 501-89 solo en rangos de alambre magneto de cobre | ||||||
**Estos P/N fueron sometidos a pruebas ambientales en alambre magneto de aluminio | ||||||
Las líneas delgadas MAG-MATE y Mini MAG-MATE no están calificadas para alambre magneto de aluminio. |