Soluciones para todos los volúmenes de producción

TE Connectivity ofrece una gama completa de máquinas de remachado por desplazamiento del aislante (IDC) diseñadas para procesar conectores IDC RAST 2.5 y RAST 5, así como otros conectores IDC de TE Connectivity. Para volúmenes de producción pequeños y medianos, ofrecemos una variedad de máquinas semiautomáticas, como las EL-SIM25 y HP-SIM25C para el reamchado RAST de un solo cable, así como la máquina de remachado MTA para el armado complejo de arneses de cables que utiliza conectores MTA-100 y MTA-156. Para grandes volúmenes de producción, ofrecemos las máquinas de remachado en serie automáticas IHM Mark III y MHM, que pueden procesar conectores RAST 2,5 y RAST 5 para remachar varios cables a la vez. Nuestras máquinas IDC son configurables para procesar una gran variedad de conectores y requisitos de diseño específicos del cliente.

  1. Máquina IDC: Productronica 2013 (inglés)

Observa una breve demostración de nuestra máquina SIM 25C en Productronica 2013. Es semiautomática, compacta y maneja volúmenes de pequeños a medianos.

Aplicaciones

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • Potencia AMP DUOPLUG
  • AMP MONO‑SHAPE
  • AMP Multifitting Mark II