Empalma cables con confianza
Con nuestro amplio portafolio de empalmes eléctricos se puede unir cable sólido o trenzado de cobre, aluminio o una combinación de ambos. Contamos con remache, conexión por desplazamiento del aislante (IDC) y otras tecnologías de unión de cables que se pueden aplicar manualmente o con equipos semiautomáticos o automáticos. Nuestra gama de empalmes para cables eléctricos es confiable y se dispone de muchos tipos que ofrecen soluciones rentables para aplicaciones de bajo y alto volumen.
Preguntas frecuentes
Empalmes eléctricos
P: ¿Qué tipo de cable utilizas, sólido o trenzado?
R: El cable trenzado con alambres de igual diámetro brinda un rendimiento óptimo de remache ya que garantiza una compresión óptima sin huecos. Estamos conscientes que esto no siempre es práctico para cada aplicación, puesto que los cables de alambre de diferentes diámetros, así como el cable trenzado sólido se pueden utilizar en muchas aplicaciones. Para más información, consulta a tu representante de ventas.
P: ¿Qué tamaño de cable utilizas?
R: Por lo general, el tamaño del cable se determinará por la corriente requerida, así que diferentes aplicaciones requerirán diferentes tamaños de cable. ¿Cuánta corriente recibirá la conexión? ¿Será corriente continua o intermitente? ¿A qué entorno se someterá el cable? ¿Cuáles son los requisitos de temperatura? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a seleccionar el material y el tamaño correcto del cable.