Interruptores de palanca
Un interruptor de palanca se acciona al mover una palanca hacia delante y hacia atrás para abrir o cerrar un circuito eléctrico y existen dos tipos básicos: de contacto mantenido y momentáneo. El primero cambia su posición cuando se acciona y permanecerá así hasta que se vuelva a accionar. El segundo se acciona solo cuando alguien lo activa. Diseñamos y fabricamos un amplio portafolio de interruptores con varias opciones de montaje. y con diferentes estilos de actuadores y amperajes que van de 3 a 20 amperios, así como diferentes capacidades de carga y combinaciones de bloqueo. Además, ofrecemos interruptores con y sin protecciones para evitar la conmutación accidental, así como interruptores individuales y conjuntos completos con carcasas selladas adicionales.
Buscar por tipo y elemento
Interruptores de palanca
- Interruptores unipolares de un tiro (SPST)
- Interruptores unipolares de un tiro (SPDT)
- Interruptores de doble polo de un tiro (SPST)
- Interruptores de doble polo de doble tiro (DPDT)
- Interruptores roscados
- Interruptores no roscados
- Interruptores con eje largo
- Interruptores de bloqueo
- Interruptores de sello de terminal (epoxi)