Terminales para conexiones sencillas a cables de alimentación
Los terminales de alimentación se fabrican con un cobre tubular sin interrupciones de alta calidad y un revestimiento de estaño especial para inhibir la corrosión y reducir las operaciones de mantenimiento. Fabricamos terminales de alimentación en una amplia gama de tamaños para cables de cobre trenzados. Estos están disponibles en una variedad de estilos de terminales y empalmes, como pala sin orificio, 1 o 2 pernos, cable cilindro largo, paralelo o empalmes a compresión. Nuestra cartera incluye soluciones alternativas con función de desconexión de cuchillas. Nuestros terminales de alimentación están disponibles en tipos de receptáculo, pin y grifo de alimentación para terminaciones de placa de circuito impreso (PCB) y tipos de pin cónico para terminaciones de cables, entre otros tipos.