Interruptores de cúpula diseñados para la retroalimentación táctil
Los interruptores táctiles proporcionan retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso. TE Connectivity ofrece una amplia selección de interruptores táctiles, que van desde interruptores miniatura de montaje hasta interruptores con clasificación IP. Nuestros interruptores táctiles poseen interruptores de cúpula y tienen actuadores de diferentes longitudes que agregan una función personalizada para adaptarse a cada aplicación de diseño.
Busque por tipo y elemento
Selección de interruptores táctiles
Los interruptores táctiles incluyen interruptores de cúpula que se encuentran debajo de una burbuja de goma o cúpula. Al pulsar el interruptor de la cúpula, ésta se hunde y hace contacto con el interruptor. Los interruptores táctiles vienen en una variedad de tamaños y estilos de actuadores y con capacidad de LED. Los interruptores táctiles están diseñados para usar en teclados, teclados numéricos, instrumentos y aplicaciones de panel de control de interfaz. Se utilizan mucho en aplicaciones aeroespaciales y de aviación, comunicación, defensa y todas las aplicaciones de instrumentación electrónica. Los interruptores de cúpula se utilizan en teclados y teclados de membrana y son bastante silenciosos durante su funcionamiento.