Conexión sencilla
Nuestro portafolio de desconexiones rápidas consiste en una variedad de tamaños, materiales, características de retención, rangos de temperatura y opciones de aislamiento. Nuestros terminales de desconexión rápida están diseñados para ofrecer flexibilidad y conexiones rápidas y sencillas. También ofrecemos una variedad de herramientas, desde manuales hasta aplicadores automatizados, para ayudar a remachar las conexiones de manera uniforme, ya sea para hacer algunas conexiones y desconexiones en el laboratorio o para producir grandes cantidades en una línea de ensamble.
Características del producto:
Especificaciones para las desconexiones rápidas
- Con y sin aislamiento
- Configuraciones rectas y de bandera
- Receptáculos con alivio de tensión
- Varias opciones de recubrimiento
- Soluciones de terminales Positive Lock
- Soluciones de alta temperatura
- Herramientas de aplicación
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tipo de terminal tab vas a conectar? ¿Cuáles son tus requisitos de grosor y ancho?
R: TE Connectivity ofrece una variedad de terminales que se acoplan a una variedad de terminales tab. Ejemplos de anchos son: .312", .250", .187", .125", .110" y los espesores estándar para estos terminales son .032" y .020".
P: ¿Requieres poca fuerza de inserción?
R: TE Connectivity tiene opciones de 8 a 16 lb. Ofrecemos una variedad de terminales como premier, económicos, LIF, moldeables y herméticos.
Tipos de remache
Tipo de remache | Descripción |
---|---|
Remache "F" | Es el remache más común utilizado en terminales rectos y de bandera y ofrece una combinación óptima de fuerza y conductividad y proporciona la máxima resistencia a la vibración y la corrosión. |
Remache Tab-Lok | Es característico en los terminales de bandera. El seguro en el barril del conductor se inserta a través de una ranura en el propio terminal. |
Remache "C" | Es característico en los terminales de bandera y proporciona un rendimiento eléctrico y mecánico confiable y es de baja altura. |