Amplia gama de soluciones
Nuestra línea incluye marcas líderes en la industria como AMP, Greepar, Raychem, Microdot, Precision Interconnect y TE. Los hemos integrado en un conjunto cohesivo de productos coaxiales que prestan servicio en el mercado automotriz, el de banda ancha, de medicina, de instrumentación, militar/aeroespacial y de infraestructura inalámbrica.
Construcción del cable coaxial
- Trenzado redondo
- Triaxial
- Trenzado plano
- 2 trenzados redondos
- 2 protectores (otros)
- Protector compuesto
- Solo núcleo
- Trenzados triaxiales-redondos
Los cables coaxiales de Cheminax se diseñaron para solucionar problemas de interconexión en sistemas electrónicos, como por ejemplo computadoras, equipos militares y otras áreas de empaque de alta densidad, donde se necesita que los cables funcionen con especificaciones más exigentes que las construcciones estándares con guía de radio (RG). Las opciones incluyen construcciones de cables coaxiales que son más pequeñas y livianas, tienen un rendimiento eléctrico mejorado, son más flexibles, tienen un mejor factor hidrófugo y un rango de temperatura extendido, en comparación con las construcciones con RG. Nuestros conectores de RF están diseñados específicamente con impedancia coincidente y tienen el tamaño correcto para adaptarse a los cables coaxiales de Cheminax a los que se hace referencia en esta guía. Ofrecemos ensamblajes completos totalmente probados que emplean los cables coaxiales y conectores de RF de esta guía de selección.
Cables coaxiales de Cheminax de Raychem
Pieza, impedancia, capacidad eléctrica y atenuación
Pieza n.° | Impedancia | Capacidad eléctrica | Atenuación |
---|---|---|---|
5012E1339 | 50 ohmios | 98.4 [30.0] | 14.8 [4.5] |
5012M1612 | 50 ohmios | 82.0 [25.0] | 16.1 [4.9] |
5024A1311 | 50 ohmios | 83.7 [25.5] | 50.3 [15.3] |
5026D1027 | 50 ohmios | 88.9 [27.1] | 63.7 [19.4] |
5030A1317 | 50 ohmios | 90.2 [27.5] | 97.5 [29.7] |
Rendimiento eléctrico de Cheminax
Diseñado para solucionar los problemas de interconexión
El rendimiento eléctrico y general de nuestros cables coaxiales de Cheminax se diseñan para solucionar problemas de interconexión en el sistema electrónico, lo que incluye computadoras, equipos militares y otras áreas de empaque de alta densidad, donde se necesita que los cables funcionen con especificaciones más exigentes. La tecnología avanzada de materiales de Raychem de TE nos permite diseñar y desarrollar cables coaxiales de Cheminax en miniatura que ofrecen ahorros sustanciales en tamaño y peso, al tiempo que mejoran el rendimiento mecánico y reducen la atenuación.
Se pueden diseñar cables que sean más pequeños y livianos que los cables estándares de RG y UR o que proporcionen una atenuación y capacidad eléctrica significativamente más bajas sin un aumento significativo de tamaño. A continuación, se muestran las características clave. Nota: La clasificación de temperatura varía según los materiales empleados en una construcción específica.
- Rango de conductores de 12 AWG a 30 AWG
- Rango de temperatura de funcionamiento* de -65 °C a 200 °C [de -85 °F a 392 °F]
- Rango de impedancia de 50 ohmios a 125 ohmios
- Constante dieléctrica de 1,65 a 2,3
- Velocidad de propagación del 67 % al 80 %
Conductores de cables de Cheminax
Revestimientos metálicos y cobre desnudo
- Cobre recubierto de estaño
- Cobre recubierto de plata
- Cobre recubierto de níquel
- Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
- Aluminio
- Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel
- Acero chapado en cobre recubierto de estaño
- Acero chapado en cobre recubierto de plata
- Cobre desnudo
- CS95 recubierto de plata