![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/wi-fi-antennas-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Gama completa de antenas Wi-Fi para satisfacer tus necesidades
Las antenas Wi-Fi son soluciones de conectividad principalmente para tres bandas de frecuencias comunes sin licencia que están asignadas al espectro Wi-Fi: 2.4, 5.5 y 6 GHz. Las antenas Wi-Fi están disponibles en muchas formas y tamaños. Algunos ejemplos de las antenas Wi-Fi omnidireccionales son: antenas internas o integradas, de estructuración directa láser (LDS), exteriores, de montaje en techo, dipolo o de pato de goma. Los tipos de antenas Wi-Fi direccionales incluyen las antenas Yagi, las de minipanel, las de panel y las parabólicas.
Los últimos avances en Wi-Fi incluyen la introducción de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, que representa la primera expansión de las frecuencias disponibles en décadas. Últimamente, también se han desarrollado mejores protocolos de seguridad. En la actualidad, se está discutiendo el lanzamiento inminente de Wi-Fi 7.
Los dos tipos más comunes de antena Wi-Fi son la omnidireccional (cobertura de 360°) y la direccional (haz enfocado). Las antenas Wi-Fi omnidireccionales proporcionan una cobertura de señal de 360° a su alrededor. Esto proporciona cobertura alrededor de la antena, pero su alcance es menor que una antena direccional.
Las antenas Wi-Fi direccionales canalizan toda su potencia en una dirección. Pueden enviar y recibir una señal inalámbrica desde una distancia mayor, pero en un área de cobertura más concentrada. Estas antenas suelen utilizarse para redes Wi-Fi de punto a punto de largo alcance para la conexión entre edificios, o para redes Wi-Fi punto a multipunto de largo alcance, que tienen más de una antena direccional que se conecta con una antena omnidireccional.
Las antenas Wi-Fi pueden ser soluciones de banda única que cubren 2.4, 5.5 o 6 GHz. Una segunda opción común es la doble banda de 2.4 y 5.5 GHz que se incluye en una antena ya sea con una antena de banda ancha y de un solo puerto, o con una solución multipuerto con un puerto dedicado para cada frecuencia. Las antenas Wi-Fi más modernas proporcionarán cobertura para las tres bandas: 2.4, 5.5 y 6 GHz, a fin de cumplir con los requisitos de Wi-Fi 6E. Una vez más, esta cobertura puede ser una antena de un solo puerto y banda ancha, o una de multipuerto.
Además de las bandas de frecuencia comunes o globales de 2.4, 5.5 y 6 GHz, existen otras bandas como las de 860/960 MHz, 3.65 GHz y 4.9–5.0 GHz, que varían según el país o región, o, en algunos casos, debido a la concesión de las licencias de la banda de frecuencia.