Ferrules y terminales de punta plana para la protección del terminal
Un ferrule de remache, también conocido como ferrule de cable y ferrule eléctrico, es un tubo de metal blando que se remacha en el extremo de un cable pelado para proteger del desgaste a las hebras dentro de un terminal. La mayoría de los ferrules están hechos de cobre. Un ferrule remachado generalmente está chapado con estaño y su tamaño, tanto el diámetro como la longitud, está determinado por un calibre de cable específico. Un ferrule eléctrico tiene un abocinamiento en un extremo que aloja y agrupa las hebras de cable individuales a medida que se colocan en el ferrule. El abocinamiento suele estar cubierto con una manga cónica de plástico para entrada de cables, lo que significa que no está a la vista de inmediato al mirar el ferrule. Esta cubierta de plástico proporciona una transición entre el aislamiento del cable y el ferrule. La cubierta de plástico permanece intacta alrededor del aislamiento y, a diferencia de una conexión de remache tradicional, no se presiona durante la instalación. La mayoría de los ferrules están codificados por colores según el tamaño del cable.
Los ferrules DIN brindan una conexión fácil y confiable para los cables flexibles (de 0.14 mm2 a 500 mm2) con abrazaderas de tornillo o de resorte. El alambre individual de los cables se sujeta con un ferrule, para este tamaño de cable específico, que está remachado con herramientas de precisión AMP para formar una conexión estanca al gas. Esto incluye nuestras mangas tubulares de extremo DIN terminadas con nuestra máquina de remache y de extracción portátil. Solo el uso de ferrules proporciona un alto grado de confiabilidad de los contactos para gabinetes de conmutación, unidades de control y de función, y equipos con conectores de abrazadera en fila o poke-in.
Contamos con una amplia selección de ferrules, terminales de pines, remaches de cables, conectores macho shur y mantas de aislamiento, así como receptáculos, zócalos y terminales de punta plana, diseñados para su uso en una multitud de aplicaciones. A diferencia de un cable sin remache, un ferrule eléctrico brinda una conexión de remache. Su diseño mejora la resistencia del cable a la oxidación, lo que contribuye a la longevidad y la confiabilidad en general de una conexión.Los ferrules a menudo se instalan con clemas tipo tornillo y se utilizan con mayor frecuencia en tecnologías automotrices e industriales.
Un pin de terminal de remache, también conocido como conector de pin de cable, se remacha en el aislamiento. El diámetro del área del pin a menudo es menor que el del cable. Los pines y las puntas planas de remache tienen la misma función que el ferrule, excepto que el cable se remacha en un barril en lugar de en el tubo del ferrule. El barril y el aislamiento cumplen la misma función que cualquier otro terminal.