Los conectores modulares están diseñados para hacer conexiones de entrada/salida seguras y confiables. Muchos de nuestros conectores modulares ofrecen un sistema de bloqueo único que evita tanto el acoplamiento erróneo como el desenchufe accidental debido a golpes y vibraciones. Nuestros conectores RJ revestidos y no revestidos se fabrican en una construcción compacta de una sola pieza, con contactos precargados, lo que proporciona una solución rápida que ahorra espacio y una mayor flexibilidad de diseño. Estos conectores modulares se utilizan en muchas aplicaciones diferentes, incluidas las comunicaciones de datos, los dispositivos de consumo y las industriales.
Soluciones flexibles y que ahorran tiempo
En servidores y enrutadores de alta densidad, nuestros conectores RJ point five ahorran un valioso espacio con una distancia a la línea central de 7 mm; es decir que ocupa la mitad del espacio de un enlace Ethernet RJ45 tradicional. En entornos industriales, como robótica y accionamientos, nuestro conector de E/S mini industrial ofrece resistencia a las vibraciones y una conexión confiable gracias a su sistema de bloqueo especial que se especifica a 100 N de fuerza de tracción. También ahorra alrededor del 75 % del espacio en comparación con los enchufes RJ45 convencionales. En los controles industriales, nuestro conector RJ45 Cat6A instalable en campo incluye una función de corte automático de cables, que permite una instalación sin problemas y un rendimiento óptimo en el campo. Con los conectores modulares de TE, puede mejorar el rendimiento de EMI y ampliar las capacidades de ancho de banda del sistema con soluciones fabricadas para funcionar de manera confiable en los entornos más hostiles.