Interruptores basculantes de encendido y apagado
Un interruptor basculante es un interruptor eléctrico que se balancea hacia delante y hacia atrás y es accionado por un balancín doble, balancín estándar o paleta. Fabricamos una amplia variedad de interruptores basculantes con varias opciones de montaje diferentes. Desde los interruptores montados en panel hasta los montados en tablero, tenemos un interruptor basculante para cada aplicación de los clientes. Nuestra cartera incluye interruptores con diferentes estilos de actuadores y rangos de amperaje que van desde 4 hasta 21 amperios.
Busque por tipo y elemento
Selección de interruptores basculantes
- Interruptores basculantes de actuador de paleta/balancín
- Interruptores de panel
- Interruptores de 15/32" (orificio redondo)
- Interruptores basculantes unipolares de una dirección (SPST)
- Interruptores basculantes unipolares de doble tiro (SPDT)
- Interruptores basculantes de doble polo de un tiro (DPST)
- Interruptores basculantes de doble polo de doble tiro (DPDT)
Un interruptor basculante es un interruptor eléctrico que se balancea hacia delante y hacia atrás y es accionado por un balancín doble, balancín estándar o paleta. Este interruptor está disponible en diferentes configuraciones, incluye interruptores basculantes de encendido y apagado. Nuestros interruptores basculantes funcionan como un interruptor de luz: interruptor de tres posiciones, que tienen una posición central que puede o no realizar una función de desconexión (OFF); interruptor momentáneo e interruptor mantenido. Se pueden montar en panel. Los tipos de terminales del interruptor basculante incluyen estilo de alimentación, alambres conectores, terminales de soldadura, terminales de tornillo, terminales de conexión rápida o de cuchilla, tecnología de montaje en superficie y pines de PC rectos, laterales o de ángulo recto. Las bases de interruptores basculantes y los actuadores suelen ser de materiales plásticos, termoplásticos o metálicos. Las características de los interruptores basculantes pueden incluir iluminación o luz piloto, marcas impresas, contactos de borrado, mecanismo de bloqueo, retardo de tiempo, certificación CE, certificación CSA, sello UL, características a prueba de polvo, resistente a la intemperie e impermeable. Nuestros interruptores basculantes se utilizan en muchos dispositivos y aplicaciones, incluidos productos para el hogar, equipos de HVAC, sistemas médicos, productos de seguridad, unidades de suministro de energía y paneles de control.