Acople con confianza
Ofrecemos los conectores de la serie de acoplamiento CHAMP de alta velocidad en la línea central con múltiples opciones, incluidos receptáculos en ángulo recto, receptáculos de desplazamiento en ángulo recto y enchufes verticales para enchufes de cable de alta densidad y acoplamiento. Los contactos de 0,6 mm en la línea central proporcionan un ahorro de espacio en la placa lineal del 30 por ciento; por su parte, la carcasa de perfil bajo de 3,8 mm proporciona, aproximadamente, un 25 por ciento de reducción de la altura del conector en comparación con los conectores de acoplamiento con inclinación longitudinal de 0,8 mm existentes. Nuestro conector de acoplamiento CHAMP de alta velocidad con contactos de 0,6 mm en la CL está diseñado para cumplir con varios estándares de transmisión de la industria, incluidos los protocoles USB 3.0, HDMI (interfaz multimedia de alta definición) 1.4 y DisplayPort 1.2.
Características del producto
Conectores de acoplamiento
- Fuerte sensación de contacto desde los sujetadores laterales al empujar o tirar
- Señal o puesta a tierra para cumplir con los requisitos de prevención de interferencias electromagnéticas
- Prevención de falsas inserciones y guía-riel incorporada para el acoplamiento
- Cumplimiento de los protocolos de transmisión USB 3.0
- Señal diferencial de alta definición del conector HDMI y cumplimiento del protocolo de transmisión de video DisplayPort
- 10 000 ciclos de acoplamiento garantizados
Aplicaciones selectas
Conectores de acoplamiento
- Tabletas
- Dispositivos ultraportátiles y computadoras portátiles
- Dispositivos de Internet móvil (MID)
- Teléfono celulares convergentes
La serie de conectores de acoplamiento está diseñada para aplicaciones apantalladas de alta densidad y bajo perfil con dos filas de contactos con inclinación longitudinal de 0,6 mm en la línea central. En comparación con el conector de acoplamiento con inclinación longitudinal de 0,5 mm, el producto de 0,6 mm de TE es más confiable y funciona mejor con señales de alta frecuencia.