![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-tap-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores de tecnología de presión de cuña AMPACT
Nuestros conectores de utilidad AMPACT están diseñados en torno al principio de “tecnología de presión de cuña”. Durante más de 60 años, esta tecnología nos permite fabricar conectores con un menor costo de ciclo de vida para los clientes. Diseñado para ayudarlo a superar las limitaciones físicas y eléctricas de los conectores tradicionales de compresión o atornillados, este producto puede maximizar el contacto entre el conector y las superficies conductoras y resolver problemas asociados con la oxidación de superficies metálicas. Puede ayudarlo a mantener una fuerza constante dentro de la conexión durante la vida útil del conector mientras compensa la expansión térmica o “fluencia”, con un método simple e infalible para la instalación del conector.
-
AMPACT BAT
La segunda generación de nuestra tecnología pionera de presión de cuña, AMPACT BAT, combina las fortalezas técnicas de su clase con el nuevo elemento accionado por perno, reemplazando el requisito de una herramienta de pólvora especial, facilitando a los clientes la instalación de nuestros productos utilizando métodos con guantes o pértiga.
-
Derivación de aluminio AMPACT
El probado diseño de cuña y derivación de “resorte en C” de AMPACT proporciona un sistema de energía almacenada que evita la degradación del conector y logra un producto de baja resistencia significativa durante la vida útil “en servicio” del conector. Como los ciclos térmicos hacen que los conductores se expandan y se contraigan, el elemento de resorte de la derivación AMPACT se flexiona y mantiene una presión de contacto constante.
-
AMPACT EL
Estos conectores están diseñados para su uso en un conductor más grande que se utiliza en líneas de transmisión. Los conectores AMPACT EL se pueden utilizar en aplicaciones de alto voltaje de hasta 230 kV. Las líneas de 500 kV requerirán un anillo corona. Los conectores AMPACT EL se pueden utilizar en conductores compuestos de aluminio sólido y trenzado, aleación de aluminio y aluminio trenzado, incluidos AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW y ACSS. A continuación, se muestran las combinaciones de conductores ya disponibles. Póngase en contacto con sus representantes de TE para sus necesidades individuales.
![AMPACT HHT](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-HHT-tap-300-250.jpg)
![Estribo](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-strirrup-300-250.jpg)
-
Derivación de alta temperatura AMPACT HHT
Para proporcionar tecnología de cuña para su uso en líneas aéreas ACSS, operando a temperaturas de hasta 250 °C, TE ha incorporado su nuevo compuesto de ayuda de contacto en el AMPACT HTT (derivación de alta temperatura), ampliando la familia de productos de conectores para proporcionar una mayor confiabilidad de los conectores para aplicaciones ACSS.
-
Estribos
• Fácil de instalar con las herramientas AMPACT
• Arco de cobre revestido en estaño de alta resistencia
• Sin daños en los conductores cuando se retira
• Conecta casi todas las combinaciones de conductores sólidos, trenzados o comprimidos
![herramienta ampact](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-ez-tool-300-250 copy.jpg)
![cartucho ampact](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-cartridge-300-250.jpg)
-
Herramienta AMPACT EZ LOAD
Una herramienta accionada en polvo diseñada con precisión que es robusta pero liviana, con un enfoque de bloqueo y carga. Este diseño todo en uno depende de la unidad de potencia y se abre y cierra fácilmente para reemplazar los cartuchos.
-
Cartuchos
Los cartuchos AMPACT están libres de plomo (PB) y se pueden desechar en un bote de basura. Los cartuchos están codificados por colores y diseñados específicamente para su uso en las herramientas AMPACT EZ LOAD para instalar derivaciones AMPACT. Los cartuchos están moldeados de polietileno resistente a la intemperie y embalados con propelente e imprimación. El color del cartucho indica la resistencia de la carga de polvo y corresponde al código de color de los tamaños de la derivación con las que se utilizan.