Alambres de conexión avanzados para la industria aeroespacial
Los alambres de conexión TE son ligeros, confiables y resistentes a la abrasión. La ciencia de los materiales de Raychem de TE y la tecnología de reticulación para la irradiación constituyen la base que respalda una gama de productos de alambre y cable con el equilibrio adecuado de propiedades para cumplir con los desafíos de los entornos más hostiles. Nuestros alambres de conexión SPEC 44 (AS81044) y SPEC 55 (AS22759) están consolidados y se utilizan ampliamente en aplicaciones de entornos hostiles.
Características del producto
Alambre de conexión
Soluciones confiables
- Opciones de riesgo extremadamente bajo para los fabricantes de aeronaves desde hace más de 50 años
- Material extruido reticulado resistente y fiable
- Resistente a la abrasión. Soporta daños mecánicos
Rendimiento y fiabilidad
- Tamaño pequeño, ligero y resistente a la mayoría de los productos químicos y fluidos
- Fácil de cortar, pelar y marcar
- Adecuado para aplicaciones con altas temperaturas y en y entornos hostiles