Cable trenzado blindado y de alta velocidad

Con los cables trenzados de TE Connectivity de InfiniTwist, fabricados por medio de nuestra familia de productos Madison Cables, se obtiene un radio de curvatura más estrecho para mejorar el manejo de cables en sistemas de alta densidad y se reducen los problemas de fijación asociados con el desalineado. Estos cables están intrínsecamente equilibrados y proporcionan una mejor confiabilidad mecánica que los productos de par paralelo y son ideales en entornos donde la flexibilidad, la vida útil de la flexión y el radio de curvatura son críticos.

Características

Mayor flexibilidad y mejor diseño

  • Conductores revestidos en plata utilizados para una excelente integridad de la señal
  • El aislamiento principal de espuma utiliza una estructura uniforme de celdas pequeñas para un rendimiento excepcional
  • Diseños de bajo humo y cero halógenos disponibles
  • Radio de curvatura más ajustado que el par paralelo (radio de curvatura de <2.5 veces el diámetro del cable, probado según la especificación SFF 8417: procedimiento de prueba del ciclo flexión del cable multiconductor)
  • Mayor flexibilidad por el uso del par trenzado
  • Mejor confiabilidad mecánica que el par paralelo
  • Prácticamente no hay conductores o pares desalineados como se observa en los pares paralelos
  • Tamaños de conductor disponibles de 32, 30, 28, 26 y 24 AWG
  • Construcciones de 1 a 36+ pares, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X

16+

Velocidades de transmisión de Gbps posibles, con una impedancia de entre 85 ohmios y 100 ohmios

RoHS

Productos conformes, con opciones que satisfacen los requisitos regionales

2012

Premio a la Innovación de EDN China por nuestros cables de alta velocidad Madison Cable, InfiniTwist

Aplicaciones selectas

  • InfiniBand SDR, DDR, QDR y FDR (1X, 4X, 12X)
  • Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X)
  •  SAS 6 Gb/s y 12 Gb/s
  •  SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10
  •  Canal de fibra de 16 Gb/s
  • Aplicaciones personalizadas según los pedidos del cliente
Cables Infinitwist

Velocidades de hasta 16 Gbps y superiores

Cables InfiniTwist

Disponibles en construcciones de 1 a 36 pares o más, la familia de productos InfiniTwist emplea tamaños de conductor de 34 AWG a 24 AWG. Los cables se pueden fabricar en impedancias de 85 ohmios y 100 ohmios y cuentan con capacidad de velocidades de transmisión de hasta 16 Gbps y superiores. Este rendimiento permite que se empleen en aplicaciones como InfiniBand SDR, DDR, QDR y FDR – 1X, 4X Y 12X, Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X), SAS 6 Gb/s y 12 Gb/s, SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10, canal de fibra de 16 Gb/s y otras aplicaciones personalizadas según lo especificado por los pedidos de los clientes.

  • Diseños de 1 a 36+ pares, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X
  • Tamaños de conductor disponibles de 32, 30, 28, 26 y 24 AWG
  • Impedancia disponible de 85 ohmios a 100 ohmios
  • Con capacidad de velocidades de transmisión de hasta 16 Gbps y superiores

Especificaciones TIA/EIA e ISO

Cables trenzados

Nuestros productos de cable trenzado cumplen todas las especificaciones TIA/EIA e ISO, y a menudo las superan. Estos productos, definidos según normas de seguridad (CMR/CMP), están disponibles para el rendimiento de Categoría 5, Categoría 5e y Categoría 6.