Los conectores de cable coaxial de RF transmiten señales analógicas a la vez que minimizan las pérdidas de señal de RF. Estos dispositivos están diseñados para funcionar en el rango de radiofrecuencia de múltiples megahercios. Un conector RF se usa comúnmente con un cable coaxial debido al blindaje que este proporciona. Un conector de cable coaxial tiene un conductor interno que está envuelto por un tubo de conducción concéntrico, con el conductor y el blindaje separados por un material aislante.


Nuestros conectores de cable coaxial de RF están diseñados y disponibles en tamaños pequeños, con características eléctricas de tolerancia ajustada, y con materiales que son resistentes pero no pesados y que toleran un alto uso en ambientes difíciles. Estos conectores se fabrican con terminales de remachado, soldadura y abrazadera para facilitar la instalación.

 

Nuestra gama de conectores coaxiales de RF incluye los de especificacion militar homologados para M39012, M55339, M83517. Estos conectores se utilizan en receptores de televisión, comunicaciones, dispositivos wifi, aviónica, vehículos de lanzamiento, sistemas de radar, comunicaciones por satélite e instrumentos de medición industriales o científicos que utilizan RF.

Imagen de Internet de las cosas
El diseño de un futuro totalmente conectado: solución de conectividad IoT de TE