¿Qué es una resistencia?  

Una resistencia es un componente pasivo que reduce el voltaje o limita la corriente que fluye a través de un circuito. Este componente también puede absorber energía y disiparla en forma de calor. Su resistencia al flujo de electrones está determinada por los materiales conductores con los que está construido. Los materiales utilizados en la composición de una resistencia desempeñan un papel fundamental para lograr la fiabilidad y estabilidad del rendimiento, especialmente en aplicaciones de alto voltaje, alta potencia, alta estabilidad y precisión o alta corriente. Nuestra gama cuenta con dos tipos: resistencias fijas (entre ellas, las de montaje en superficie, de orificio pasante y de montaje en chasis), que ofrecen un valor de resistencia y se utilizan en casi todas las aplicaciones; y resistencias variables (entre ellas, potenciómetros y potenciómetros de recortadora, también conocidos como potenciómetros de recorte), que ofrecen amplios valores de resistencia y se utilizan predominantemente para controlar la corriente o el voltaje cambiando el valor de resistencia. Elegir el tipo de resistencia correcto es fundamental para diseñar un circuito con la potencia, la precisión, la corriente o el voltaje necesarios para alimentar eficientemente cualquier dispositivo