OPTIMICE Y SIMPLIFIQUE EL CABLEADO
La gama de conductos de cableado ENTRELEC incluye anchos de perfil populares, como 24 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm 100 mm y 120 mm. El material de alta calidad de PVC y sin halógenos permite que se use en muchas aplicaciones, como aplicaciones industriales estándares con gama de PVC, hasta las aplicaciones más exigentes, como ferrocarriles, edificios altos, edificios marítimos y públicos con rango bajo de humo y sin halógenos. El diseño específico ofrece muchas soluciones para optimizar y simplificar el cableado.