Los enchufes son un tipo de conector diseñado para integrar circuitos en espacios pequeños. Diseñados para conexiones mecánicas y eléctricas confiables en aplicaciones de comunicación, incluidas PC de escritorio y servidores, nuestros enchufes electrónicos pueden admitir las generaciones actuales de memoria SDRAM y DDR y las nuevas generaciones DDR2, DDR3 y DDR4, así como las FBDIMM. Nuestra cartera incluye configuraciones verticales, de ángulo recto y de varios ángulos en opciones de montaje de cola de soldadura, ajuste a presión y montaje en superficie (SMT). En circuitos impresos complejos, que son demasiado valiosos para arriesgarse a la soldadura directa a circuitos integrados (CI) costosos, nuestros enchufes de CI simplifican el diseño de la placa, lo que permite una reparación o reemplazo rápidos. El resultado es menores costos de servicio, reprogramación simple, expansión futura, pruebas de fábrica y quemado y facilidad de fabricación.
Enchufes electrónicos, circuitos y memoria internos
Desde disipadores térmicos hasta enchufes de matriz de malla de bolas (BGA) de alta densidad y microtarjetas de módulos de identidad del suscriptor (SIM), nuestra cartera de enchufes electrónicos incluye soluciones para conectar, compartir y almacenar datos en dispositivos electrónicos que son cada vez más pequeños y satisfacen las demandas de memoria. En TE, diseñamos y fabricamos componentes electrónicos confiables para memoria y circuitos internos.