Conectividad en miniatura
La familia de conectores Micro-MaTch en miniatura de TE proporciona una conexión confiable comprobada. Esta familia está disponible en 2 versiones, Industrial (color rojo) y Value-line (color negro), para proporcionar la mejor solución para aplicaciones de gama alta y menos exigentes.
Un concepto de contacto que inspira. El concepto de contacto Industrial Micro-MaTch es esencialmente diferente de otros sistemas disponibles. Por su diseño, se evita el modo de falla tradicional en conexiones de hojalata, frenando la corrosión por frotamiento. La separación de las dos funciones básicas de las líneas de contacto (generación de fuerza de contacto y terminación de cables) permite la optimización de ambas funciones y conduce a formas de contacto relativamente simples. La alta confiabilidad no solo depende de su diseño, sino también de la elección del cobre con las características óptimas para garantizar el funcionamiento del contacto del resorte. A diferencia de esto, la versión Value-line está hecha de materiales más rentables que no garantizan el mismo rendimiento, pero que funciona bien en entornos menos exigentes. La principal ventaja se puede encontrar en el precio.
Diferencias clave entre Micro-MaTch Industrial y Micro-MaTch Value-line
|
Industrial |
Value-line |
Vibración |
10-55 Hz, 10 ciclos, 1 oct/min/0,75 mm |
10-55 Hz, 10 ciclos, 1 oct/min/0,35 mm |
Material del contacto |
Bronce fosfórico |
Aleación de cobre |
Durabilidad [ciclos] |
20 |
8 |
Rango de temperatura [C] |
De -40 a +105 |
De -30 a +85 |