Nuestras soluciones de protección EMI cuentan con distintos materiales de conducción que garantizan la compatibilidad galvánica y son de baja resistencia de contacto entre las superficies de conexión. Nuestros elastómetros conductores son siliconas o fluorosilicona curadas por completo con una variedad de partículas altamente conductoras que proporcionan una protección EMI o RFI de rendimiento superior y un excelente sellado contra el medio ambiente.
Tipos de protección EMI
Elastómeros conductores
Los elastómetros conductores de electricidad están hechos de silicona o fluorosilicona que contiene muchas partículas altamente conductoras, como aluminio o cobre plateado, grafito niquelado y níquel puro.
Malla metálica de punto
Las empaques EMI de malla metálica de punto son rentables y de protección tanto en los campos magnéticos como eléctricos.
Silicona con alambres orientados
La silicona sólida y esponjosa contiene alambres de Monel o de aluminio orientados verticalmente hasta 140 cm² y proporciona no solo una excelente protección electromagnética (EMP), sino también un sellado contra el medio ambiente.
Rejillas de ventilación con protección EMI
Las rejillas de ventilación para protección EMI están hechas de un panal de aluminio o acero montado en un marco. Disponemos de una amplia variedad de estilos de marcos de aluminio con diferentes grosores y configuraciones de panal para cumplir con diversos requisitos de protección.
Empaques
Diseñados para una amplia gama de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.
Sello de la contratuerca
Consisten en secciones extruidas cortadas a medida y presentan los dos extremos unidos por vulcanización a fin de garantizar una unión duradera y mantener la integridad del sello.