Sensores ultrasónicos de alta precisión: versatilidad para diferentes aplicaciones
Nuestros sensores ultrasónicos miden el nivel de un líquido a pesar de las variaciones en transparencia, viscosidad, color o dieléctrico. Ejemplos de estas soluciones son la detección de burbujas en bombas médicas, sensores de punto fijo o continuos para los mercados de semiconductores y de alta pureza y sensores de punto fijo para una variedad de aplicaciones de control de procesos. Contamos con sensores ultrasónicos de medición continua de alta precisión, alta frecuencia y corto alcance a través del aire para el control de procesos y fabricamos productos estándares y personalizados que proporcionan un sistema sin partes móviles, ajustes o mantenimiento.
Características:
- Compatibles con una gama de líquidos y gases para sensores que están en contacto directo con los mismos
- Sin piezas móviles y con salidas disponibles en configuraciones de interruptores o mediciones continuas, así como entradas de CA y de CC
- Diseño ultrasónico continuo para aplicaciones de alta pureza (serie SL-900)
- Detección de burbujas para aplicaciones críticas, como bombas de infusión, hemodiálisis y monitoreo del flujo sanguíneo, en las que la interrupción en el funcionamiento podría ser letal (AD-102)
1mL
Detección de burbujas tan pequeñas como 1 uL
1000
PSI; diseños personalizados de hasta 1,000 PSI
150°C
Temperatura nominal máxima disponible en ciertas configuraciones; temperatura mínima de funcionamiento de hasta -30°C.
Producto destacado
Detector de burbujas de alta resolución AD-102
Los AD-102 de TE Connectivity están diseñados para brindar precisión y versatilidad a los sistemas de suministro de fluidos.
- Resolución de detección de burbujas de alta sensibilidad del 25 % del diámetro interior del tubo, lo que es crítico para un preciso suministro de fluidos
- Los detectores tienen una sensibilidad de menos de 1 ml/min para un rendimiento más preciso y confiable en entornos médicos críticos
- Versatilidad con opciones de tubos que van de 3 mm a 10 mm, con 6 mm de serie
- El detector es configurable, lo que hace posible utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones médicas
- El diseño no invasivo ayuda a eliminar los problemas de esterilidad y compatibilidad de fluidos, lo que optimiza el diseño y mejora su utilidad
- La inmunidad al ruido de alta frecuencia hace posible obtener resultados precisos y confiables en entornos con ruido eléctrico
- Mayor precisión como resultado de autodiagnóstico continuo y bajo demanda, que ayuda a eliminar los falsos positivos
- La sencilla verificación de la funcionalidad da como resultado una integración perfecta y una mejor experiencia de usuario
Más información sobre el detector de burbujas de alta resolución AD-102
Detector de burbujas
Portafolio de sensores
Descripción general del producto
- Detección de burbujas de alta sensibilidad
- Tamaños de tubos personalizables
- Diseño no invasivo
- Inmunidad al ruido de alta frecuencia
- Autodiagnóstico
Aplicaciones destacadas
- Dializadores
- Sistemas de infusión intravenosa
- Bombas de jeringa
- Bombas de insulina
- Sistemas de transfusión de sangre

Imágenes del producto
|
Color
|
Resolución de detección de burbujas
|
Tamaño de tubo
|
Tiempo de respuesta eléctrica
|
Entrada de energía
|
Salida de señal
|
Consumo de corriente
|
Autodiagnóstico
|
Material y grosor
|
Aplicaciones
|
Blanco |
Diámetro 70 % de diámetro interno de tubo (~11.5 uL para tubo de 4 mm de diámetro interno) |
2 tamaños estándares: tubos de 4 mm y |
0.2 ms |
5-24 V de CC |
3.3 V de TTL |
<25 mA |
Autodiagnóstico interno (condición de salida a la línea de autodiagnóstico) |
Los tubos de paredes más gruesas son un tema de preocupación mayor |
Bombas médicas |
|
Negro |
<25 % de diámetro interno de tubo (~0.5 uL para tubo de 4 mm de diámetro interno) |
1 tamaño estándar: tubo de 6 mm de diámetro exterior, tamaño personalizado disponible |
0.5 ms |
5 + 0.5 V de CC |
5 V de TTL |
<10 mA, 5 mA típico |
Mejor autodiagnóstico (autodiagnóstico bajo demanda y monitoreo continuo) |
No es un tema de preocupación |
Bombas médicas |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.