Interruptores para cambiar la corriente con eficiencia
El interruptor de botón momentáneo causa un cambio temporal en un circuito eléctrico, solo cuando el interruptor se presiona físicamente. El resorte devuelve el interruptor a su posición original inmediatamente después. Un interruptor de botón suele ser de plástico o metal y puede ser de superficie plana o contorneado al dedo o la mano. También conocidos como interruptores momentáneos, están diseñados y fabricados de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Ofrecemos interruptores de botón en amplias gamas, desde estándar hasta con clasificación IP. Nuestro portafolio consiste en interruptores Alcoswitch y KISSLING. Las aplicaciones comunes incluyen botones de paro de emergencia (e-stop) y alarma, de calculadora, timbres e interruptores de luz para refrigerador.
Nuestro portafolio de interruptores de botón consiste en diferentes estilos LED y múltiples opciones de montaje, vienen en varios colores y con diferentes símbolos en el actuador, como los de la batería y los de encendido o apagado. Nuestros interruptores de botón momentáneos suelen utilizarse en equipos de A/V, aviónica, fabricación industrial, equipos de entrenamiento y aplicaciones de equipos de prueba y medición. Además de estas aplicaciones típicas, contamos con botones de paro de emergencia confiables para productos que se utilizan en zonas de riesgo, como vehículos de emergencia, camiones de trabajo y maquinaria de obra y de servicio pesado. Nuestros interruptores de botón se utilizan en aplicaciones en el mercado de la electromovilidad, como las estaciones de carga.
Producto destacado: Interruptores de botón KISSLING
Nuestros interruptores de botón serie TS de KISSLING están diseñados y fabricados para condiciones extremas. Nuestro portafolio incluye opciones para la configuración de conmutación, el tipo de fijación, el movimiento de conmutación y el diseño de accionadores. Estos interruptores están sellados y disponibles en varios montajes para integrarse al diseño de tu vehículo o equipo.

Características del producto
- Tecnología de sellado de hasta IP67 y IP6K9K (limpieza con vapor)
- Contactos plateados de alta calidad
- Fuerza máxima de funcionamiento de 40 N
- Acciones del interruptor de 2 y 3 posiciones con una amplia variedad de patrones de conmutación disponibles
- Amplia variedad de opciones de accionadores para necesidades individuales
- Cubiertas de interruptor de diafragma opcionales para botones que proporcionan protección contra el medio ambiente adicional
Información técnica
- Interruptores de 1 y 2 polos disponibles
- Clasificado para un mínimo de 100,000 ciclos de conmutación a plena carga
- Carga máxima de 5 mA a 32 V de CC (carga óhmica)
- Corriente de conmutación mínima: 10 mA a 12 V de CC
- Clasificado para temperatura de funcionamiento ambiental de -40 ⁰C a +90 ⁰C