Sensores de nivel de DEF y SCR
TE Connectivity ofrece distintas tecnologías de sensores de las propiedades de los fluidos. Nuestra tecnología de diapasón se combina con algoritmos de software eficientes para medir con precisión la viscosidad, la densidad y la constante dieléctrica. Entre las aplicaciones específicas de nuestros sensores DEF se encuentran los sensores de calidad del aceite (de motor, hidráulico, de transmisión), el monitoreo de fluidos y otras más. Nuestros sensores SCR de calidad de urea, sustentados por tecnología ultrasónica (UST), realizan un análisis del fluido de escape diésel (DEF) para proporcionar la concentración de urea y proteger contra el llenado incorrecto a los sistemas de reducción catalítica selectiva. Nuestra tecnología de interruptor reed es altamente confiable y se combina con la medición de temperatura para la detección del nivel de DEF.
Capacidades principales:
- Detección multiparamétrica de las propiedades del aceite
- Sensores personalizables que miden múltiples propiedades en un solo dispositivo
- Sensor de nivel combinado, sensor de temperatura, filtro, calentador de extracción y retorno DEF; collar, bayoneta o cabezal de anillo de bloqueo SAE
- Disponible en una amplia gama de tamaños
- Alta confiabilidad
- Las conexiones de alimentación y retorno de DEF pueden incorporarse al cabezal
- Tecnología del interruptor Reed
- Varias configuraciones con sensor de calidad integrado