Interruptores de flujo de fácil instalación y con múltiples accesorios
Fabricamos sensores de flujo aptos para diversos líquidos. Nuestros interruptores y sensores de flujo en línea estás diseñados para aplicaciones que comprenden: control de agua, ducha de alta presión, sistemas de calefacción central, protección de bombas de circulación, refrigeración y detección de fugas, y cuentan con varios accesorios para una instalación sencilla.
Detección de flujo con la confiabilidad del interruptor reed. Los interruptores de flujo de TE Connectivity son aptos para agua potable caliente y fría por sus carcasas de latón resistentes y su capacidad de funcionar con una pequeña columna de agua. Por lo general, se montan en un canal bien definido, directamente en medios que fluyen. Nuestros interruptores de flujo están diseñados para el control del agua, la ducha de alta presión, los sistemas de calefacción central, la protección de pompas de circulación, la refrigeración y la detección de fugas. Cuentan con la confiabilidad del interruptor reed y son fáciles de instalar. Los materiales comprenden PPE y latón, así como PPS relleno de vidrio para mayor durabilidad y compatibilidad de materiales.
Características del producto:
Interruptores de flujo
- Interruptores de flujo compatibles con líquidos como combustibles, aceites, disolventes orgánicos, agua hirviendo, ácidos, agua para tomar (agua potable), agua desionizada y alcoholes
- Se cuenta con varios accesorios disponibles para una instalación sencilla, entre ellos, los roscados, los de compresión y conexiones directas a proceso de tubería de cobre
- Productos disponibles con clasificación de inflamabilidad UL 94-HB diseñados para una variedad de aplicaciones de flujo de gas en las áreas automotriz, médica e industrial
- Cuentan con la confiabilidad del interruptor reed y son fáciles de instalar