Garantizar la integridad de la señal con ensambles de cables de RF
Los ensambles de cables de RF vienen preconstruidos de fábrica en tamaños personalizados para servir a una amplia variedad de aplicaciones de RF, incluidas las pruebas, la transmisión y la recepción de señales. Diseñado para transportar una señal de RF a lo largo de su contacto central (a menudo compuesto de cobre u otro elemento altamente conductor), puede movilizar diversas señales desde la fuente hacia una ubicación deseada con un mínimo de interferencia o pérdida.
Los ingenieros de pruebas y los jefes de mantenimiento deben administrar el costo y el riesgo al desarrollar la capacidad de prueba y supervisar los programas heredados. A las organizaciones aeroespaciales y de defensa de todo el mundo se les pide constantemente que aprendan e integren nuevas tecnologías de RF e inalámbricas, mientras administran mandatos corporativos o gubernamentales nuevos y, a menudo, no presupuestados, e incluso mantienen equipos de prueba heredados durante muchos años más de lo planeado originalmente. Los ensambles de cables de RF de TE Connectivity vienen preconstruidos para admitir accesorios coaxiales y microcoaxiales, en una amplia variedad de rangos de frecuencia, para satisfacer las demandas de sus necesidades operativas específicas. Con pérdida baja de señal, excelentes valores de pérdida de retorno y estabilidad, estos ensambles de cables garantizarán mediciones y monitoreo precisos en diversas aplicaciones.
Nuevo producto destacado
Ensambles de cables de RF de alta frecuencia de 70 GHz
- Rendimiento preciso y coherente
- Acoplamiento roscado para servicio pesado
- Amplia red de distribución
- Lo mejor en el sector de atención al cliente y soporte FAE
- Precio competitivo y entrega rápida
- Amplia oferta de cartera para una gran variedad de necesidades

Ensambles de cables microcoaxiales de RF
Los receptáculos y los ensambles de cables microcoaxiales de TE Connectivity (TE) se combinan con nuestras antenas para ofrecer una solución de RF de extremo a extremo a un precio competitivo. Estos productos proporcionan un excelente rendimiento eléctrico para realizar una conexión confiable de RF o inalámbrica a una placa para circuitos impresos principal para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen electrónica de consumo, infoentretenimiento, sistemas médicos, electrodomésticos inteligentes y más. La presencia global de TE y su experiencia en ingeniería y fabricación permiten la entrega rápida de muestras y productos de producción en masa.

Ensambles de cables de RF de alta frecuencia
Los nuevos conectores y ensambles de cables de prueba de RF de alta frecuencia de TE Connectivity son compatibles con hasta 67 GHz y pueden proporcionar el alto rendimiento confiable que requieren las pruebas y mediciones y otras aplicaciones exigentes. Esta nueva línea de productos de RF es una de las de mayor rendimiento en la industria, con una pérdida de inserción y VSWR extremadamente bajas. Estos productos están rápidamente disponibles, con precios competitivos y entrega rápida.

Aplicaciones selectas
Ensambles de cables de RF
- Telecomunicaciones
- Conectividad inalámbrica
- Teléfonos inteligentes

Grupo de productos
Conectores coaxiales
Nuestros conectores de cable coaxial son confiables y de un excelente rendimiento eléctrico; contamos con conectores hembra microcoaxiales con tolerancias de precisión y con una gama de conectores coaxiales, como jacks y conectores hembra y macho.
Buscar Conectores