![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/cfsa-product-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mayor velocidad de transmisión de datos para la conectividad DAS en edificios
Nuestras antenas de bajo perfil para sistemas de antenas distribuidas (DAS) en edificios están diseñadas para montarse de manera discreta en un techo rígido o de tejas. Nuestras antenas DAS pueden proporcionar una señal LTE o wifi distribuida donde más se necesite.. Con la creciente demanda de conectividad en edificios y de mayores velocidades de transmisión de datos, los edificios inteligentes grandes requieren una serie de antenas DAS a la par de un sistema DAS para propagar la señal por toda la red DAS de un edificio o campus.
¿Qué es un DAS?
Características del producto
Antenas DAS de TE
El mercado DAS continúa en expansión con la creciente demanda por la ampliación de la cobertura de red y la conectividad en todas partes.
Nuestros productos continúan siendo líderes en la industria con la innovación DAS:
- Antenas celulares de perfil ultra bajo para las bandas emergentes 5G, 4G, CBRS/C-Band, LAA y LTE-U (SISO y MIMO)
- Antenas de alta eficiencia con ultrabajo PIM
- Antenas MIMO de bajo perfil de 2 y 4 puertos
- Etiqueta de especificación de antena de código de barras QR
- Antenas con diseño personalizado
Presentamos: nuevas antenas DAS de montaje en techo CFSA 5G
Antenas omnidireccionales DAS CFSA69594P y CFSA69594P1 para interiores, de bajo perfil, de montaje en techo, de banda ancha y con bajo PIM.
Están diseñadas para proporcionar un patrón de cobertura optimizado para los requisitos de cobertura en interiores a 698-960 MHz y 1690-5925 MHz para 5G, 4G/LTE y redes celulares más antiguas. Y son de aplicación en entornos donde la cobertura de gran angular es necesaria para que se implementen de manera inalámbrica con éxito a la vez que se mantiene la estética deseada en el edificio.
Características del producto
- Redes 5G por debajo de 6 GHz incluidas C-Band, CBRS, LAA
- Perfil ultrabajo
- Clasificación PIM ultra baja y optimizada inferior a -163 dBc
- Se monta directa y fácilmente en placas para techos o techos duros
- El domo se puede pintar con pinturas en aerosol comunes (no deben contener metal)
- Clasificación de inflamabilidad de UL94-V0
- Cable con clasificación de pleno
Tipos de antenas
![montaje en techo de tejas](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/ceiling-tile-mount-300x250.jpg)
![montaje en techos rígidos](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/hard-ceiling-mount-300x250.jpg)