Conectores para una protección fiable contra amenazas de EMI y EMP
La tecnología de conectores EMI/EMP con filtro DEUTSCH de TE ofrece control de interferencias EMI y protección EMP en entornos robustos con configuraciones potenciales de ahorro de peso y espacio que ayudan a reducir el costo total del sistema. Las ventajas de ahorro de peso y espacio pueden ser el resultado del uso de un conector con filtro que proporciona ventajas técnicas y comerciales. DEUTSCH tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y suministro de soluciones de conectores estándar y específicas para el cliente con supresión integrada de EMI (interferencia electromagnética) y EMP (pulso electromagnético).
Filtrado EMI
Los resistentes conectores de filtro EMI de TE suelen utilizar matrices de condensadores planos en una amplia variedad de topologías (es decir, C, LC, CL, PI y T). Estos productos pueden tener las características de los filtros especificadas por línea, junto con líneas sin filtros y conectadas a tierra para satisfacer los requisitos específicos del equipo.
Protección transitoria de filtrado EMP
La protección transitoria de voltaje está disponible dentro de los conectores y se logra mediante la incorporación de diodos TVS (supresores de voltaje transitorio) o componentes de MoV (varistor de óxido metálico). Estos conectores EMP están diseñados para cumplir con requisitos específicos antes amenazas del sistema "línea por línea" y pueden ofrecer una solución de diseño efectiva.
Configure el conjunto del conector de filtro
-
Hoja de configuración
La hoja de configuración le permite elegir las opciones correctas. Una vez que seleccione las opciones, haga clic en la lengüeta "CONÉCTESE CON NOSOTROS", en la parte superior de esta página. Se lo pondrá en contacto con el gerente regional de productos a cargo de su país.
Especificaciones del producto
-
MIL-DTL 38999 Serie I
Serie H91
-
MIL-DTL 38999 Serie I.5
Serie HDJ
-
MIL-DTL 38999 Serie II
Serie H92
-
MIL-DTL 38999 Serie III
Serie H93
-
MIL-DTL 38999 Serie IV
Serie H94
-
MIL-STD-38999 1.5 derivado
Serie AS
-
MIL-DTL-26482 Serie II
Serie RR
-
EN3646
Serie FDBA
-
ESC10, 15 y EN2997
Serie 983
-
ESC11, 16 y EN2997
Serie 984