Relevadores Potter & Brumfield para electrodomésticos, HVAC y controles industriales

Nuestro portafolio de Potter & Brumfield incluye diferentes tipos de relevadores y contactores, así como disyuntores. Nuestros componentes consisten en tipos térmicos y magnéticos, protegiendo equipos en múltiples configuraciones de aplicación. Nuestros relevadores de uso general Potter & Brumfield se utilizan en electrodomésticos, HVAC y sistemas de control industrial.

Nuestros relevadores de estado sólido (SSR) Potter & Brumfield están diseñados para aplicaciones industriales, donde se requiere una vida eléctrica silenciosa, rápida y larga en la conmutación.  Estos se utilizan en aplicaciones de calefacción, energía, iluminación y movimiento. Nuestros SSR pueden operar con tiempos de operación muy bajos (hacer/rebotar) prácticamente sin límite en el número de ciclos de conmutación. Estos son los más adecuados para requisitos de ciclo de conmutación rápidos y altos. Nuestros relevadores de estado sólido ofrecen una vida eléctrica más larga, ya que no contienen ninguna parte móvil. Nuestra serie de minidiscos SSRMP agregará una opción de montaje en panel a la gama de productos SSR. Con clasificaciones de carga que van desde 10/16/25 AMP @ 240/480 VCA, un número ilimitado de operaciones de conmutación, junto con la capacidad de conmutación de alta velocidad, evita la interferencia de señales externas. El tamaño compacto proporciona a los clientes opciones de ahorro de espacio y los terminales de conexión rápida ofrecen una fácil instalación. Para limitar los números de pieza en función de las condiciones de voltaje de entrada, el lado de entrada SSRMP es estándar (4-32VDC) en todos los rangos de salida.