Escáneres de presión electrónicos y sistemas DAQ
TE Connectivity cuenta con sistemas de datos basados en los escáneres de presión electrónicos. Disponibles en diseños estándares y configuraciones personalizadas, nuestros sistemas DAQ y escáneres de presión pueden satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias.
Características del producto
Escáneres de presión y sistemas DAQ afines
- Diseños estándares y configuraciones personalizadas que cumplen con las especificaciones de las pruebas de túnel de viento y de vuelo, la turbomaquinaria y las pruebas y mediciones.
- Los rangos del escáner de presión van desde 1.3 in H2O (300 Pa) hasta 10,000 psi (69 Mpa) con productos disponibles para líquidos y gases
- Sistemas estándar de adquisición de datos de pruebas, de vuelo y a bordo de vehículos
- Sistemas de calibración capaces de medir gases secos no corrosivos con una precisión de ±0.01 % FS
- Accesorios NetScanner disponibles para cumplir con especificaciones de prueba y medición, entre ellos: tubos neumáticos, resortes de retención, pinzas para tubos, desconexiones rápidas, reductores, conexiones en T, multiconectores y kits de mantenimiento.
Tipos de escáneres y sistemas