Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Inspección visual :
Sí
-
Número de pernos :
2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
perno de corte
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 84
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Tipo de conductor :
Macizo, De varios hilos
-
Material primario del producto :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
120 – 300
-
Diámetro de orificio de palma :
13
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector de terminal de tornillo fusible
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
Métrico
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme