Función principal de bloqueo :
En el terminal
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable coaxial
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.4mm
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro de pin de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.35
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
22
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
30000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)