Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Material base de lámina perforadora :
Cobre enchapado en estaño
-
Tipo de conector de energía solar :
Conector de perforación de aislamiento
-
Estilo de conector solar :
Perforación
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
1.5
-
Corriente nominal (A):
300
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
10
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
240 – 400