Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Gris
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Rango de contracción :
> 3:1
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
108 mm [ 4.251 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
44 mm [ 1.732 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
120
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
40
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
4.1
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico, Resistente a la abrasión
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-248
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
-
Longitud de carrete (m):
50