Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
5, 1
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (in)
0.042, .046, 0.029, .05
-
Tamaño de alambre (AWG)
34
-
Rango de diámetro de conductor
.7 – .76 mm [ .275 – .029 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
22
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55PC, Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
-
Color del cable (base)
Verde claro, Blanco
-
Color del cable (franja)
Amarillo
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-SC-H22