Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Prensaestopas
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa
Higiénico sin EMC
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
303 Acero inoxidable
Dimensiones
-
Tamaño de la rosca exterior
M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1.5 | M32 | M40 | M50 | M63 | NPT 1/2" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8"
-
Longitud de la rosca (mm)
11.5 | 13 | 15 | 15.3 | 16 | 18 | 19.9 | 20 | 20.2 | 25 | 25.6 | 26 | 26.9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado