| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Calibre del cable | Calibre del cable | Ancho de terminal tab | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Sellable | Grosor de terminal tab | Terminal transmite | Tipo de sello para teminal | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| 929025-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 1.4 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 1.5 mm | Oro (Au) | Integrado en la carcasa | No | - | 25 – 40 A (Potencia) | Sin sellar | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 150 °C | 20.1 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 929027-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 150 °C | 20.1 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 929027-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 130 °C | 20.1 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 967541-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .35 mm² | 22 AWG | 130 °C | 21 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 967542-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | - | -40 – 130 °C | - | - |
| 967542-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 150 °C | 21 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 967543-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 130 °C | 21 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 967543-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 150 °C | 21 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 967543-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 150 °C | 21 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 1564724-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 150 °C | 20.6 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 1564724-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 130 °C | 20.6 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 1564724-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 140 °C | 20.6 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 1670326-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .75 – 1 mm² | 18 – 17 AWG | 1.5 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG | 150 °C | 20.6 mm | -40 – 150 °C | - | - |
| 1670326-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .75 – 1 mm² | 18 – 17 AWG | 1.5 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG | 140 °C | 20.6 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 1670328-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 1.4 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 1.5 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 140 °C | 20.6 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 1703034-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | - | - | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 130 °C | 21 mm | -40 – 130 °C | - | - |
| 1703034-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | - | - | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 150 °C | 21 mm | -40 – 150 °C | - | - |