Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las dimensiones son idénticas en rangos estándar de 0-100 a 0-20000 N, por lo que durante las pruebas el sensor se puede intercambiar por otro de un rango diferente sin modificaciones mecánicas. El diseño del sensor minimiza los efectos transversales. Para una salida de alto nivel, se encuentra disponible un modelo con amplificador integrado, al igual que muchas otras opciones. Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, Measurement Specialties, Inc. suele trabajar con los clientes para diseñar o personalizar sensores para usos y entornos de prueba específicos. Para satisfacer sus necesidades, también ofrecemos sistemas completos de llave en mano. Los componentes correspondientes (sensor, potencia, amplificador y pantalla digital) están formateados, calibrados y listos para usarse de inmediato.

BENEFICIOS

  • Celda de carga tipo Pancake
  • Rangos de 100 a 20000 N (20 a 4000 lbf)
  • Precisión 0,1 % F.S.
  • Acero inoxidable o aluminio
  • Salida de conector o prensacables
  • Amplificador incorporado a pedido
  • Misma carcasa para todas las gamas 
  • Tensión y compresión 
  • Opción de paradas mecánicas
  • Opcional: placa de tracción de tensión, botón de carga

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga de fuerza

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 2000 | 0 – 200 | 0 – 5000 | 0 – 500 | 0 – 20000 | 0 – 10000 | 0 – 1000 | 0 – 100

  • Rango total (lbf) 0 – 22.5 | 0 – 45 | 0 – 2248 | 0 – 1124 | 0 – 449.6 | 0 – 44.96 | 0 – 224.8 | 0 – 2200 | 0 – 4496 | 0 – 112.4 | 0 – 4500

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10 | 10 – 30 | '-15 – 15

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.1

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±1.5 mV/V | ±2 V | ±5 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50 | IP65

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión | Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.5 | ±.5/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1/50

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto